Topologie | FPGA |
IC-Revision | 00 |
The Intel® Agilex™ Transceiver-SoC Development Kit offers a complete design environment that includes hardware and software for developing Intel Agilex F-Series FPGA designs. This kit is recommended for developing custom Arm* processor-based SoC designs and evaluating transceiver performance.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IR (mA) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | fres (MHz) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150120VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | 0.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150120AS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 605 | Bernstein | 610 | 140 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | 0.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150120RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | 0.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792780 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | 220 | 360 | 450 MHz | 900 | 0.35 | Breitband | ||
![]() | 434121043816 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | 4.3 | 160 | 50000 | Schwarz | Nein | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 74479276210 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3150 | 1.95 | 4.25 | 95 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 0.06 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 150120VS75000 | SPEC | |
![]() | 150120AS75000 | SPEC | |
![]() | 150120RS75000 | SPEC | |
![]() | 742792780 | SPEC | |
![]() | 434121043816 | SPEC | – |
![]() | 74479276210 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IR (mA) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | fres (MHz) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
---|