Topologie | FPGA |
Cyclone V SoC FPGA Development Kit Board
REMARK: Schematic and BOM is added
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | VT (V (DC)) | Material | fres (MHz) | Version | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Reihen | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Haltbarkeit | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744325120 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1.2 | – | – | – | Superflux | 75 | SMT | 32.6 | 12 | 25 | 1.8 | 2 | – | – | – | 10.5 | – | – | – | – | – | 4.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.98 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +150 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 74408943100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SPC SMT-Speicherdrossel | 10 | 1.65 | 2.1 | – | – | 28 | SMT | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 4.8 | – | – | – | – | – | 3.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 94 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 7499011121A | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | 350 | – | – | 2250 | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 21.25 | – | – | – | – | – | 13.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100BASE-TX | kein-PoE | 1x1 | Down | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb-grün | current & voltage | THT | Ja | ||
![]() | 742792780 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | 0.3 | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | 220 | 360 | 450 MHz | 900 | 350 | Breitband | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 742792609 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | 2 | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | 30 | 40 | 1000 MHz | 3000 | 40 | High Current | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 434121043816 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm | – | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | 4.3 | 160 | 50000 | Schwarz | Nein | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |
![]() | 61300111121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2.54 | Pin Header | Single | 2.54 | 250 | 20 | max. | Beutel | 25 Mating cycles | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2.54 | Pin Header | Single | 5.08 | 250 | 20 | max. | Beutel | 25 Mating cycles | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 61800925023 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DSUB PCB | – | 3 | – | – | – | – | Gestanzt | – | – | – | – | 9 | – | Männlich | – | 30.81 | 250 | 30 | max. | Tray | 50 Steckzyklen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -55 °C up to +105 °C | – | – | – | – | |
![]() | 62501421621 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.00 mm Male | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 2 | Männlich | – | 21.2 | 250 | 20 | max. | Tray | 30 Mating cycles | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 693071010811 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-CRD SD Card Connectors | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | Socket | – | – | 100 | 100 | max. | Tape and Reel & Mylar | 10 000 Mating cycles | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Push & Push | – | – | – | – | – | -25 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744325120 | SPEC | |
![]() | 74408943100 | SPEC | |
![]() | 7499011121A | SPEC | |
![]() | 742792780 | SPEC | |
![]() | 742792609 | SPEC | |
![]() | 434121043816 | SPEC | – |
![]() | 61300111121 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61800925023 | SPEC | – |
![]() | 62501421621 | SPEC | – |
![]() | 693071010811 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | VT (V (DC)) | Material | fres (MHz) | Version | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Reihen | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Haltbarkeit | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster |
---|