Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | A |
DIGI-ISO-EVM is an evaluation module (EVM) used to evaluate any of the TI single-channel, dual-channel, triple-channel, quad-channel or six-channel digital isolator devices in five different packages - 8-pin narrow-body SOIC (D), 8-pin wide-body SOIC (DWV), 16-pin wide-body SOIC (DW), 16-pin ultra- wide-body SOIC (DWW) and 16-pin QSOP (DBQ) packages. The EVM features enough Berg pin options to evaluate the device with minimal external components.
Any TI digital isolator can be evaluatedSupports single-channel, dual-channel, triple-channel, quad-channel and six-channel devicesSupports D, DWV, DW, DWW and DBQ packagesVarious Berg pins provided for easy testing
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61301021121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 10 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC |
![]() | 61301021121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|