ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieAdaptorProduktserieWR-ADPT MMCX Jack to MMCX Jack

WR-ADPT MMCX Jack to MMCX Jack

WR-ADPT MMCX Jack to MMCX Jack
Bauform Maße
MMCX Jack ┃MMCX Jack

Merkmale

  • Interface: IEC61169-52
  • Mating Cycle: 500 Cycles
  • Impedance: 50Ω
  • Plating: Gold

Anwendung

  • Network and communications
  • RF Test and measurement equipment
  • Industrial applications
  • Outdoor or humidity environment

Artikeldaten

MMCX Jack ┃MMCX Jack
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusVerbindungsart 1Gender 1Verbindungsart 2Gender 2fOrientierungs typBetriebstemperatur Muster
64460160111000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. MMCX Jack MMCX Jack DC~6 GHz Gerade -55 °C up to +155 °C
Artikel Nr. Daten­blatt
64460160111000SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusVerbindungsart 1Gender 1Verbindungsart 2Gender 2fOrientierungs typBetriebstemperatur Muster