ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieBNC ConnectorsProduktunterfamilieWR-BNC BNC Cable Connectors

WR-BNC BNC Cable Connectors ERWEITERT

WR-BNC BNC Cable Connectors
 Bauform MaßeMontageart
Right Angle Plug -
Straight Plug -
NEU Straight Jack -
NEU Straight Bulkhead Jack Crimp

Merkmale

  • Interface: MIL-STD-348
  • Mating Cycle: 500 Cycles
  • Impedance: 50Ω
  • Insulation Resistance: 5000MΩ(min.)
  • Withstanding Voltage: 1500Vrms(min.)
  • Plating: Nickel and Gold
  • Mating: bayonet lock

Anwendung

  • Network and communications
  • RF Test and measurement equipment
  • Industrial applications
  • High power machinery
  • Outdoor or humidity environment

Artikeldaten

Alle
Right Angle Plug
Straight Plug
Straight Jack
Straight Bulkhead Jack
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusKabeltypKabelfMittelkontaktBetriebstemperaturDesign Kit Muster
60736022210120SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flexible RG58/141/LL195 DC~4 GHz -65 °C up to +165 °C607701
60746022210120SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flexible RG58/141/LL195 DC~4 GHz Ø 1,1 -40 °C up to +85 °C607701
60736022210320SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flexible RG174/316/188 DC~4 GHz -40 °C up to +85 °C607701
630690
60745022510320SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flexible RG174/316/188 DC~4 GHz Ø 0,6 -65 °C up to +165 °C607701
60725022510320SPEC
Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flexibel RG174/316/188 DC~4 GHz Ø 0,6 -65 °C up to +165 °C
60726022410120SPEC
3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flexibel RG58/141/LL195 DC~4 GHz Ø 1,05 -65 °C up to +165 °C
60725522510320SPEC
3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flexibel RG174/316/188 DC~4 GHz Ø 0,6 -65 °C up to +165 °C
60726522410120SPEC
3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flexibel RG58/141/LL195 DC~4 GHz Ø 1,05 -65 °C up to +165 °C
60725522510420SPEC
3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flexibel RG178/RG196 DC~4 GHz Ø 0,4 -65 °C up to +165 °C
60725522512120SPEC
3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flexibel 1.13 DC~4 GHz Ø 0,4 -65 °C up to +165 °C
60725522512220SPEC
3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flexibel 1.32 DC~4 GHz Ø 0,4 -65 °C up to +165 °C
60725522512320SPEC
3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Flexibel 1.37 DC~4 GHz Ø 0,4 -65 °C up to +165 °C
Artikel Nr. Daten­blatt
60736022210120SPEC
60746022210120SPEC
60736022210320SPEC
60745022510320SPEC
60725022510320SPEC
60726022410120SPEC
60725522510320SPEC
60726522410120SPEC
60725522510420SPEC
60725522512120SPEC
60725522512220SPEC
60725522512320SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusKabeltypKabelfMittelkontaktBetriebstemperaturDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: