Bauform | Maße | |
---|---|---|
Straight Plug ⅼ Straight Plug | ||
Straight Plug ⅼ Straight Bulkhead Jack | ||
Right Angle Plug ⅼ Right Angle Plug | ||
Right Angle Plug ⅼ Straight Plug |
Merkmale
- Interface: IEC 61169-36
- Mating Cycle: 500 Cycles
- Impedance: 50Ω
- Insulation Resistance: 1000M Ohm (min)
- Withstanding Voltage: 500 Vrms (min.)
- Mating: Snap on
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- Electronic consumers and device
Artikeldaten
Alle
Straight Plug ⅼ Straight Plug
Straight Plug ⅼ Straight Bulkhead Jack
Right Angle Plug ⅼ Right Angle Plug
Right Angle Plug ⅼ Straight Plug
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Kabel | Kabeltyp | Nominale Kabellänge (mm) | f | Nominal Außenkabeldurchmesser (mm) | Min. Bend Radius (mm) | Betriebstemperatur | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65560560515303 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RG-174/U | Flexibel | 152.4 | DC~1 GHz | 2.7 | 30 | -20 °C up to +80 °C | |
![]() | 65560560515304 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RG-178/U | Flexibel | 152.4 | DC~3 GHz | 1.8 | 10.2 | -55 °C up to +155 °C | |
![]() | 65560560515305 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RG-316/U | Flexibel | 152.4 | DC~6 GHz | 2.49 | 12.7 | -55 °C up to +155 °C | |
![]() | 65560660515303 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RG-174/U | Flexibel | 152.4 | DC~1 GHz | 2.7 | 30 | -20 °C up to +80 °C | |
![]() | 65560660515304 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RG-178/U | Flexibel | 152.4 | DC~3 GHz | 1.8 | 10.2 | -55 °C up to +155 °C | |
![]() | 65560660515305 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RG-316/U | Flexibel | 152.4 | DC~6 GHz | 2.49 | 12.7 | -55 °C up to +155 °C | |
![]() | 65560560215303 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RG-174/U | Flexibel | 152.4 | DC~1 GHz | 2.7 | 30 | -20 °C up to +80 °C | |
![]() | 65560560215304 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RG-178/U | Flexibel | 152.4 | DC~3 GHz | 1.8 | 10.2 | -55 °C up to +155 °C | |
![]() | 65560560215305 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RG-316/U | Flexibel | 152.4 | DC~6 GHz | 2.49 | 12.7 | -55 °C up to +155 °C | |
![]() | 65502410315301 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RG-174/U | Flexibel | 152.4 | DC~1 GHz | 2.7 | 30 | -20 °C up to +80 °C | |
![]() | 65502410415301 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RG-178/U | Flexibel | 152.4 | DC~3 GHz | 1.8 | 10.2 | -55 °C up to +155 °C | |
![]() | 65502410515301 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RG-316/U | Flexibel | 152.4 | DC~6 GHz | 2.49 | 12.7 | -55 °C up to +155 °C |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 65560560515303 | SPEC |
![]() | 65560560515304 | SPEC |
![]() | 65560560515305 | SPEC |
![]() | 65560660515303 | SPEC |
![]() | 65560660515304 | SPEC |
![]() | 65560660515305 | SPEC |
![]() | 65560560215303 | SPEC |
![]() | 65560560215304 | SPEC |
![]() | 65560560215305 | SPEC |
![]() | 65502410315301 | SPEC |
![]() | 65502410415301 | SPEC |
![]() | 65502410515301 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Kabel | Kabeltyp | Nominale Kabellänge (mm) | f | Nominal Außenkabeldurchmesser (mm) | Min. Bend Radius (mm) | Betriebstemperatur | Muster |
---|