ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeVerbindungstechnikProduktgruppeCable HoldersProduktserieSnap-InMontagetypWA-CHTW Standoff Twister for Cables

WA-CHTW Standoff Twister for Cables

WA-CHTW Standoff Twister for Cables

Anwendung

  • Hebt Drähte von der Platine ab, um heiße Bauteile zu vermeiden oder um Platz auf überfüllten Platinen zu sparen
General Information
Betriebstemperatur-30 °C up to +85 °C
MaterialNylon 66
FarbeNatur
t min0.8 mm
BrennbarkeitsklasseUL94 V-2
Packaging Properties
VerpackungBeutel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusH
(mm)
Ø ID
(mm)
Ø ID closed
(mm)
ft min
(mm)
t max
(mm)
BoardDesign Kit Muster
520401000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 33.8 7.1 6.1 4.8-5 mm 0.8 3700990
700999
520403000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 39.6 10.8 9.8 4.8-5 mm 0.8 3
520405000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 42 15 13.8 4.8-5 mm 0.8 3700999
520402000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 51 7.1 6.1 4.8-5 mm 0.8 3
520404000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 56.8 10.8 9.8 4.8-5 mm 0.8 3
520408000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 56.8 24.3 22.3 4.8-5 mm 0.8 2.5
520406000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 59.3 15 13.8 4.8-5 mm 0.8 3
520407000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 63.5 20 18.4 4.8-5 mm 0.8 3
Artikel Nr. Daten­blatt
520401000SPEC
520403000SPEC
520405000SPEC
520402000SPEC
520404000SPEC
520408000SPEC
520406000SPEC
520407000SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusH
(mm)
Ø ID
(mm)
Ø ID closed
(mm)
ft min
(mm)
t max
(mm)
BoardDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: