ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichFunkmoduleProduktgruppeFunkmoduleProduktfamilieBluetooth® & Wi-FiProduktunterfamilieBluetooth®ProduktserieProteus-II & EV-Kits

Proteus-II & EV-Kits ERWEITERT

Bluetooth® LE 5.0 Modul (AMB2623)

Proteus-II. Ultra kleine Abmessungen: 11 x 8 x 2 mm. Automatisches Power Management (in der Rolle Peripheral). 32 bit ARM Cortex-M4 CPU, 512 kB flash memory.

Merkmale

  • Bluetooth® LE 5.0 Standard mit 2 MBit PHY
  • Nordic nRF52832
  • 32 bit ARM Cortex-M4 CPU, 512 kB flash memory
  • Energieeffizient: nur 5,3 mA @ 0 dBm (Transmit)
  • Bis zu 3 dBm Ausgangsleistung
  • Ultra kleine Abmessungen: 11 x 8 x 2 mm
  • Serielle Datenübertragung (Smart Serial Profile)
  • Max 8 GPIOs verfügbar
  • Ereignisgesteuerte API
  • Automatisches Power Management (in der Rolle Peripheral)
  • AES Verschlüsselung, HW-beschleunigt
  • Real Timer Clock (RTC)
  • Integrierte Antenne
  • Firmwareindividualisierung möglich
  • 2 Mbit Datenrate
  • Hoher Durchsatz-Modus
  • Wireless Connectivity SDK
  • Proteus Windows 10 SDK @GitHub
  • Proteus-II Firmware Over The Air Update
  • Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und eine Basis für Apps. Verfügbar im Google PlayStore® und im Apple AppStore® oder als Quellcode auf GitHub.

Entdecke, was die von Würth Elektronik entwickelte Firmware alles kann - die WE-ProWare

Artikeldaten

Alle
Proteus-II
EV-Kits
Family Boards
USB Funk-Stick
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual Downloads StatusFrequenzbereich
(MHz)
DescriptiondLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
ANTConnAntenneEvaluation KitUSB Funk-StickFunkmodul Angebot
2608011024010SPEC
PDF5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2402 - 2480 Proteus-II mit integrierter Antenne 50 -2 -91 1.8 3.6 2000 Integrated PCBHimalia
2608019024011
2608049024011
2608036024011
2608011124010SPEC
PDF5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2402 - 2480 Proteus-II mit 50 Ohm HF Pad 100 3 -96 1.8 3.6 2000 RF pad2608019324011
2608036024011
2608036024011SPEC
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2402 - 2480 Proteus-II USB Funk-Stick 20 -14 -79 2000 "Integrated PCB (integrierte PCB Antenne)"2608011024010
2608011124010
2608019324011
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. EV-Kit Proteus-II mit 50 Ohm HF PadHimalia
2608011124010
2608019024011
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. EV-Kit Proteus-II mit integrierter Antenne2608011024010
2608049024011
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Family EV-Board Proteus-II Bluetooth® 52608011024010
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
2608011024010SPEC
2608011124010SPEC
2608036024011SPEC
2608019324011
2608019024011
2608049024011
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual Downloads StatusFrequenzbereich
(MHz)
DescriptiondLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
Rxsens, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
ANTConnAntenneEvaluation KitUSB Funk-StickFunkmodul Angebot

Software Downloads

Wireless Connectivity SDK

Das Ziel des Wireless Connectivity Software Development Kit (SDK) ist es, den Aufwand auf Kundenseite zu minimieren, damit seine Host-MCU mit Würth Elektronik eiSos Funkmodulen kommunizieren kann. Es enthält die Implementierung aller verfügbaren Befehle in reinem C-Code. Um die Integration von jedes beliebige Würth Elektronik eiSos-Funkmodul zu integrieren, muss der Anwender lediglich den entsprechenden C-Code auf seinen Host-Prozessor portieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Entwicklung der Software-Schnittstelle zum Funkmodul.

WE UART Terminal

Starten Sie Ihr Prototyping sofort.Der WE UART Terminal ist eine einfach zu bedienende PC-Software, die die vollständige Steuerung der Würth Elektronik eiSos Funkmodule über eine intuitive GUI ermöglicht. Dieses Tool zusammen mit den Evaluationsboards ermöglicht ein schnelles Prototyping und Testen verschiedener Funktionen der Funkmodule.

  • Einfache Einrichtung
  • Intuitive Benutzeroberfläche
  • Farbcodierte Paketinterpretation
  • 100% Protokollverfolgbarkeit
Proteus Windows 10 SDK

Proteus Windows 10 Software Development Kit (SDK) - Dieses Programm demonstriert, wie die in Windows 10 integrierten Runtime Funktionen benutzt werden können, um ein Proteus Bluetooth Low Energy Funkmodul zu scannen, sich mit diesem zu verbinden und Daten auszutauschen. Weitere Informationen finden sich in der readme.md Datei im Github Repository.

WE Bluetooth LE Terminal App

Der wichtigste Vorteil von Bluetooth® LE-Verbindungen ist meist eine mobile App. Mit der WE Bluetooth LE Terminal App bieten wir Ihnen eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Testen und auch eine Basis für Ihre eigene App.

Proteus-II FOTA

Proteus-II Firmware Over The Air (FOTA) - Dieses Firmware-Image wird dazu benutzt die Firmware des Proteus-II über Funk mit Hilfe eines Smartphones upzudaten. Genaue Informationen dazu befinden sich im FOTA-Kapitel des Proteus-II Handbuchs.

Videos

Würth Elektronik Webinar: Bluetooth® LE – neueste Entwicklungen

Videos

Manni Talks- Unboxing the Evaluation Kit

Videos

Manni Talks - Serial Interfaces