Merkmale
- Breitbandabsorber NiZn
- Vielfältiges Spektrum zur bestmöglichen Entstörwirkung
- Betriebstemperatur: –55 ºC bis zu +150 ºC
- Automotive approved
Anwendung
- Generell: Drähte, Koaxialkabel, Verdrillte Drähte, Mehrleiter
- Daten- und Signalleitungen
- Kabel
... von z.B. Netzteilen, Daten- und Messsignalleitungen - Multimedia-Kabel-Schnittstellen
- Verschiedene, sonstige Kabelschnittstellen
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Ø Kabel max. (mm) | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | H (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Material | Design Kit | Alpha-Rack | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
782013033150 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 | 12 | 3.55 | 15 | 150 | 205 | 1E04_620 | 782013 | – | ||
782013044095 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.4 | 9.5 | 4.75 | 9.5 | 60 | 84 | 1E04_620 | 782013 | – | ||
782013046185 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.6 | 11.5 | 5 | 18.5 | 135 | 186 | 1E04_620 | 782013 | 742707016 | ||
782013046250 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.6 | 11.5 | 5 | 25 | 185 | 255 | 1E04_620 | 782013 | 742707016 | ||
782013057450 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.7 | 12 | 6.1 | 45 | 255 | 370 | 1E04_620 | 782013 | – | ||
782013059285 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5.9 | 14 | 6.3 | 28.5 | 195 | 270 | 1E04_620 | 782013 | 742707016 | ||
782013068250 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 | 14 | 7.2 | 25 | 150 | 210 | 1E04_620 | 782013 | 742707016 | ||
782013069155 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.9 | 12 | 7.3 | 15.5 | 70 | 100 | 1E04_620 | 782013 | – | ||
782013069285 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.9 | 15.5 | 7.3 | 28.5 | 190 | 270 | 1E04_620 | 782013 | 742707016 | ||
782013076285 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7.6 | 16 | 8 | 28.5 | 170 | 240 | 1E04_620 | 782013 | 742707016 | ||
782013076508 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7.6 | 16 | 8 | 50.8 | 325 | 460 | 1E04_620 | 782013 | 742707016 | ||
782013079285 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7.9 | 14 | 8.2 | 28.5 | 140 | 200 | 1E04_620 | 782013 | – | ||
782013086280 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.6 | 16 | 9 | 28 | 140 | 205 | 1E04_620 | 782013 | 742707016 | ||
782013091285 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9.7 | 17.5 | 9.5 | 28.5 | 150 | 220 | 1E04_620 | 782013 | 742707016 | ||
782013100280 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 15.5 | 10.5 | 28 | 100 | 150 | 1E04_620 | 782013 | 742707016 | ||
782013110508 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 11 | 19 | 11.5 | 50.8 | 235 | 345 | 1E04_620 | 782013 | 742707016 | ||
782013125280 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12.5 | 19 | 13 | 28 | 95 | 150 | 1E04_620 | 782013 | – | ||
782013125285 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12.5 | 26 | 13 | 28.5 | 170 | 240 | 1E04_620 | 782013 | 742707016 | ||
782013150285 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | 26 | 15.5 | 28.5 | 130 | 190 | 1E04_620 | 782013 | – | ||
782013410400 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 40 | 65 | 41.5 | 40 | 152 | 235 | 1E04_620 | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
782013033150 | SPEC | |
782013044095 | SPEC | |
782013046185 | SPEC | |
782013046250 | SPEC | |
782013057450 | SPEC | |
782013059285 | SPEC | |
782013068250 | SPEC | |
782013069155 | SPEC | |
782013069285 | SPEC | |
782013076285 | SPEC | |
782013076508 | SPEC | |
782013079285 | SPEC | |
782013086280 | SPEC | |
782013091285 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
782013100280 | SPEC | |
782013110508 | SPEC | |
782013125280 | SPEC | |
782013125285 | SPEC | |
782013150285 | SPEC | |
782013410400 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Ø Kabel max. (mm) | Ø OD (mm) | Ø ID (mm) | H (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Material | Design Kit | Alpha-Rack | Muster |
---|
EMV in der Elektromobilität
Unterdrückung elektromagnetischer Störsignale in E- und Hybrid-Fahrzeugen
EMV in der Elektromobilität
Unterdrückung elektromagnetischer Störsignale in E- und Hybrid-Fahrzeugen
Mit zunehmender Elektrifizierung der Kraftfahrzeuge gehen zwangsläufig auch vermehrt elektromagnetische Störungen einher. Der Einsatz von Kabel-Ferriten kann diese in Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen signifikant reduzieren, seien es Störsignale auf Leitungen oder elektromagnetische Feldkopplungseffekte. Induktive Hochleistungsmaterialien in Kabel-Ferriten verbessern das EMV-Verhalten erheblich.
Für ein breites Einsatzfeld mit mittleren und hohen Frequenzen eignen sich Standard-Ferritkabel-Entstörungselemente sowohl in axialer als auch in Ringform. Für höhere Frequenzen enthalten diese einen Magnesium-Anteil. Einen sehr weiten Frequenzbereich decken Kabel-Ferrite mit einem neuen nanokristallinen Material ab.

Applikationsmatrix
Wir bieten Lösungen für den kompletten Frequenzbereich
Applikationsmatrix
Wir bieten Lösungen für den kompletten Frequenzbereich
Würth Elektronik Kabel-Ferrite sind so ausgelegt, dass sie in allen Frequenzbereichen die beste Dämpfung bieten.
Erforderlich für die folgenden Automobilanwendungen:
- Entstörung von Umrichter-verursachten Störimpulsen
- Rauschunterdrückung bei Elektromotoren
- Komfortsteigerung durch Vermeidung von Störgeräuschen, Vibrationen und Rauigkeiten (NVH) im EMV Spektrum des Antriebsstrangs
- Störsignalenunterdrückung bei der Akku-Elektronik

Würth Elektronik hat vier unterschiedliche Serien im Programm, die sämtliche Anforderungen Ihrer Anwendung erfüllen
Kabel-Ferrite zur umfassenden Entstörung

Kabel-Ferrite für das mittlere und obere Frequenzspektrum
Die WE-AEFA Ringkerne sind Kabel-Ferrit-Entstörelemente in axialer Form, die speziell für viele Anwendungsbereiche entwickelt wurden. Das spezielle Spektrum der Unterdrückung ist für mittlere und hohe Störfrequenzen geeignet. Auch in größeren Ausführungen erhältlich.

Kabel-Ferrite für das obere Frequenzspektrum
Die WE-TEFA Ringkerne sind EMV-Kabel-Ferrite mit einer Komponente von Mg. Sie eignen sich mit ihrer Impedanz für höhere Frequenzen als der Standard-Typ.

Kabel-Ferrite fur das untere und mittlere Frequenzspektrum
Die WE-TEMA Ringkerne sind speziell für den Mittelfrequenzbereich entwickelte EMV-Kabel-Ferrite mit sehr hoher Impedanz.

Kabel-Ferrite fur ein breites Frequenzspektrum
Die WE-AENA Ringkerne sind EMV-Kabel-Ferrite mit neuester NC-Kernmaterialtechnologie zur Rauschunterdrückung über einen sehrweiten Frequenzbereich. Erhältlich sind sie in vielen verschiedenen Standardgrößen.
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: