ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeHF-Bauteile & SignalübertragerProduktfamilieAS-Interface InduktivitätProduktserieWE-ASI AS-Interface-Drossel

WE-ASI AS-Interface-Drossel

WE-ASI AS-Interface-Drossel
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
Sensor 8 7 5 SMT
Actuator - Type M 10.2 9 6.5 SMT
Actuator - Type L 18.54 15.24 12 SMT

Merkmale

  • Design der Bauteile getrennt nach Sensoren und Aktoren
  • Höchstmögliche Stromstärke bei geringer Baugröße
  • Hohe Eigenresonanzfrequenz
  • Betriebstemperatur: –40 ºC bis +125 ºC
  • Empfohlenes Lötverfahren: Reflow

Anwendung

  • ASI-Anwendungen
  • Filter-Applikationen im kHz-Frequenzbereich

Artikeldaten

Alle
Sensor
Actuator - Type M
Actuator - Type L
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusL
(mH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
Cfres
(kHz)
Muster
744775330
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 0.24 0.12 1010 pF 900
744776333
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 0.35 0.4 710 pF 900
74458303SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 0.5 1 3.521 pF 630
744775347
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 0.2 0.1 13.811 pF 700
744776347
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 0.25 0.3 1213 pF 650
74458304SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.7 0.4 0.9 4.822 pF 500
744775360
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 0.18 0.09 1812 pF 600
744776360
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 0.23 0.27 16.713 pF 570
74458306SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 0.4 0.7 620 pF 470
744775380
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 0.14 0.09 2511 pF 700
744776381
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 0.2 0.2 1613 pF 500
74458308SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 0.35 0.6 819 pF 410
744775318
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 18 0.08 0.05 729 pF 400
Artikel Nr. Daten­blatt
744775330
744776333
74458303SPEC
744775347
744776347
74458304SPEC
744775360
744776360
74458306SPEC
744775380
744776381
74458308SPEC
744775318
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusL
(mH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
Cfres
(kHz)
Muster