ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieEMV Abschirmmaterial ProduktunterfamilieErdungenProduktserieWE-SMGS Lötbare Dichtung zur Oberflächenmontage

WE-SMGS Lötbare Dichtung zur Oberflächenmontage

WE-SMGS Lötbare Dichtung zur Oberflächenmontage

Merkmale

  • Individuell anpassbare Produktserie:
    Abmessungen
    Beschichtung
  • Entwickelt für die Pick & Place-Montage
  • Breite Kontaktfläche
  • Hohe Temperaturen und mechanisches Gewicht haben keinen Einfluss auf die hervorragenden Verbindungseigenschaften.
  • Zuverlässige Lötbarkeit

Anwendung

  • Kontakt zwischen Leiterplattenmasse und Gehäuse
  • Low Ω HF-Verbindung zwischen den Erdungspunkten von zwei übereinander liegenden Leiterplatten
  • Verbindung zwischen Leiterplatten und externen Elementen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Shielding
Effectiveness
@ 100 MHz
(dB)
RS
(Ω/ square)
Empfohlene Komprimierung Min.
(mm)
Empfohlene Komprimierung Max.
(mm)
Design Kit Muster
3029040030025SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 3 2.5 70 0.1 1.875 2331002
3029040030035SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 3 3.5 70 0.1 2.625 2.8
3029040030030SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 3 3 70 0.1 2.25 2.4
3029050030050SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 3 5 70 0.1 3.75 4331002
3029060060050SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 6 5 70 0.1 3.75 4
3029060080100SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 8 10 70 0.1 7.5 8331002
3029080080100SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 8 10 70 0.1 7.5 8331002
3029100100150SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 10 15 70 0.1 11.25 12331002
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
3029040030025SPEC
3029040030035SPEC
3029040030030SPEC
3029050030050SPEC
3029060060050SPEC
3029060080100SPEC
3029080080100SPEC
3029100100150SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Shielding
Effectiveness
@ 100 MHz
(dB)
RS
(Ω/ square)
Empfohlene Komprimierung Min.
(mm)
Empfohlene Komprimierung Max.
(mm)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers