ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieFerrite für LeiterplattenbestückungProduktserieWE-UKW 6-Loch-Ferritperle

WE-UKW 6-Loch-Ferritperle

Wired THT Ferrite with Different Number of Turns

WE-UKW 6-Loch-Ferritperle

Merkmale

  • Erhöhte Impedanz durch mehrfache Durchführung
  • In Variationen von 1 bis 3 Durchführungen lieferbar
  • 4 verschiedene Materialien verfügbar
  • Auch fertig vorgebogen und abgelängt lieferbar
  • Max. Dauerstrom 3 A / 5 A kurzzeitig

Anwendung

  • Für den Störschutz von Bauelementen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(A)
RDC max.
(mΩ)
Z @ 25 MHz
(Ω)
L
(mm)
H
(mm)
W
(mm)
Muster
742750421SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 230 280 670 MHz 3 20 145 4 6 10
74275022SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 512 512 100 MHz 3 20 320 40 6 10
7427504SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 773 932 69 MHz 3 20 702 40 6 10
74275046SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 773 1020 60 MHz 3 20 702 25 6 10
7427501SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 800 800 100 MHz 3 20 598 40 6 10
74275011SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 800 800 100 MHz 3 20 598 25 6 10
74275010SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 860 865 75 MHz 3 20 623 5 6 10
7427503SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 938 938 100 MHz 3 20 489 40 6 10
74275013SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 950 1180 60 MHz 3 20 650 25 6 10
74275043SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 961 1100 60 MHz 3 20 920 38 6 10
74275143SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 961 1100 60 MHz 3 20 920 6 6 10
74275243SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 961 1050 80 MHz 3 20 920 6.5 6 10
7427502SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 976 976 100 MHz 3 20 670 40 6 10
74275023SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1240 1250 70 MHz 3 20 720 20 6 10
74275223SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1240 1250 70 MHz 3 20 720 6.5 6 10
74275123SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1240 1250 70 MHz 3 20 720 6 6 10
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
742750421SPEC
74275022SPEC
7427504SPEC
74275046SPEC
7427501SPEC
74275011SPEC
74275010SPEC
7427503SPEC
74275013SPEC
74275043SPEC
74275143SPEC
74275243SPEC
7427502SPEC
74275023SPEC
74275223SPEC
74275123SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR
(A)
RDC max.
(mΩ)
Z @ 25 MHz
(Ω)
L
(mm)
H
(mm)
W
(mm)
Muster