ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeInduktivitäten & LeistungsübertragerProduktfamilieÜbertrager für AC/DC WandlerProduktserieWE-UNIT Netzteilübertrager

WE-UNIT Netzteilübertrager

WE-UNIT Netzteilübertrager
Bauform Maße 3DL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
E13/7/4 Vertical 15 11 16.8 THT
E13/7/4 Horizontal 21.5 15 12 THT
E16/7/4 18 16.5 18 THT
E16/8/5 24.5 20.2 16.5 THT

Merkmale

  • Nennspannung 125–375 VDC
  • Leistung 3 W und 9 W
  • Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C
  • Luft- und Kriechstrecken 6 mm min.
  • Hochspannungsprüfung 4 kVAC, 1 Minute
  • Aufbau gemäß EN 61558-2-16: Verstärkte Isolierung, ausgenommen 749 118 10 xx: Basisisolierung

Anwendung

  • Für Schaltnetzteile mit Weitbereichseingang 85 VAC bis 265 VAC
  • Designed für Tiny Switch ICs von Power Integration und NCP101x oder 105x von ON Semiconductor

Artikeldaten

Alle
E13/7/4 Vertical
E13/7/4 Horizontal
E16/7/4
E16/8/5
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
L
(mH)
fswitchnLSmin.
(µH)
ISAT 1
(A)
RDC 1
(Ω)
RDC 2
(Ω)
RDC 3
(mΩ)
BauformLS
(µH)
Montageart Muster
749118105SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 85 - 265 V (AC) 5 0.6 2.8 132 18.9:1 280 0.2 11 0.05 EE16/8/5 8W 280 THT
7491181012SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 85 - 265 V (AC) 12 0.25 2.8 132 8.1:1 220 0.21 11 0.29 E13/7/4 220 THT
7491181024SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 85 - 265 V (AC) 24 0.125 2.8 132 4:1 245 0.21 11 1.2 E13/7/4 245 THT
749118115SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 85 - 265 V (AC) 5 0.6 2.8 132 18.9:1 180 0.2 8 0.05 E13/7/4 180 THT
7491181112SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 85 - 265 V (AC) 12 0.25 2.8 132 8.1:1 175 0.21 8 0.29 E13/7/4 175 THT
7491181124SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 85 - 265 V (AC) 24 0.125 2.8 132 4:1 172 0.21 8 1.2 E13/7/4 172 THT
749118205SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 85 - 265 V (AC) 5 0.9 5 0.9 0.9 132 19:1:1 175 0.85 4.3 0.026 26 E16/7/4 175 THT
7491182012SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 85 - 265 V (AC) 12 0.35 12 0.35 0.9 132 9.5:1:1 145 0.8 4.3 0.075 85 E16/7/4 145 THT
7491182024SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 85 - 265 V (AC) 24 0.4 0.9 132 4.4:1 145 0.8 4.3 0.21 E16/7/4 145 THT
749118215SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 85 - 265 V (AC) 5 1 5 1 0.9 132 19:1:1 120 0.85 4.3 0.028 28 E16/8/5 120 THT
7491182112SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 85 - 265 V (AC) 12 0.35 12 0.35 0.9 132 9.5:1:1 112 0.8 4.3 0.094 102 E16/8/5 112 THT
7491182124SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 85 - 265 V (AC) 24 0.4 0.9 132 4.4:1 100 0.8 4.3 0.155 E16/8/5 100 THT
Artikel Nr. Daten­blatt
749118105SPEC
7491181012SPEC
7491181024SPEC
749118115SPEC
7491181112SPEC
7491181124SPEC
749118205SPEC
7491182012SPEC
7491182024SPEC
749118215SPEC
7491182112SPEC
7491182124SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
L
(mH)
fswitchnLSmin.
(µH)
ISAT 1
(A)
RDC 1
(Ω)
RDC 2
(Ω)
RDC 3
(mΩ)
BauformLS
(µH)
Montageart Muster