LTSpice-Dateien
Merkmale
- Ferritperlen zur einfachen Leiterplattenmontage
- Nennstrom: 3 A
- Betriebstemperatur: –25 ºC bis +125 ºC
- Drahtdurchmesser: ØF = 0,65 mm
Anwendung
- Bedrahtete Baugruppen
- Sensoren
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (A) | RDC max. (mΩ) | L (µH) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7427603 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 70 | 1230 | 1400 MHz | 3 | 5 | 0.385 | 63 | 3.5 | 4.5 | ||
74276031 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 80 | 1150 | 1400 MHz | 3 | 5 | 0.36 | 63 | 3.5 | 4.5 | ||
7427604 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 82 | 920 | 1400 MHz | 3 | 5 | 0.46 | 63 | 3.5 | 6 | ||
74276032 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 83 | 1350 | 1000 MHz | 6 | 5 | 0.737 | 63 | 3.5 | 5 | ||
74276041 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 89 | 960 | 1350 MHz | 3 | 5 | 0.55 | 63 | 3.5 | 6 | ||
7427605 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 | 715 | 1400 MHz | 3 | 5 | 0.633 | 63 | 3.5 | 7.5 | ||
74276051 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 | 850 | 1350 MHz | 3 | 5 | 0.51 | 63 | 3.5 | 7.8 | ||
7427602 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 130 | 835 | 1400 MHz | 3 | 5 | 0.68 | 63 | 3.5 | 9 | ||
7427606 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 130 | 812 | 1350 MHz | 3 | 5 | 0.595 | 63 | 3.5 | 9 | ||
7427620 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 130 | 610 | 1300 MHz | 7 | 20 | 0.75 | 32.5 | 3.5 | 4.5 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
7427603 | SPEC | |
74276031 | SPEC | |
7427604 | SPEC | |
74276032 | SPEC | |
74276041 | SPEC | |
7427605 | SPEC | |
74276051 | SPEC | |
7427602 | SPEC | |
7427606 | SPEC | |
7427620 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (A) | RDC max. (mΩ) | L (µH) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|