ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeIC LEDsProduktserieWL-ICLED LED mit integriertem Controller

WL-ICLED LED mit integriertem Controller ERWEITERT

WL-ICLED LED mit integriertem Controller. Kompatibel mit Open-Source-Bibliotheken wie FastLED. Individuelle Steuerung von Pixelfarbe und Helligkeit.
 Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
NEU Chip LED 1616 Dual 1.6 1.6 0.9
Chip LED 2020 2 2 0.9
Side View 3210 3.2 1.5 1
PLCC 6 2121 2.2 2.2 1.1
PLCC 4 5050 5.4 5 1.58
NEU PLCC 6 5050 Dual 5.1 5.1 1.6

Merkmale

Anwendung

  • Signal Steuerungssysteme
  • Vollfarbige Matrix-Displays
  • Audio- und Spielsysteme
  • Innenbeleuchtung
  • E-Mobilität
  • IC LED FeatherWing

Artikeldaten

Alle
Chip LED 1616 Dual
Chip LED 2020
Side View 3210
PLCC 6 2121
PLCC 4 5050
PLCC 6 5050 Dual
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusFarbeλPeak B typ.
(nm)
λPeak G typ.
(nm)
λPeak R typ.
(nm)
λDom B typ.
(nm)
λDom G typ.
(nm)
λDom R typ.
(nm)
IV B typ.
(mcd)
IV G typ.
(mcd)
IV R typ.
(mcd)
50% typ.
(°)
IF,IC
(mA)
fPWM
(kHz)
Evaluation Boards Muster
1315050930246SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Blue & Green & Red 465 520 630 470 525 625 400 1800 800 120 21 20
1315050930002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Grün & Rot & Blau 465 520 630 470 525 625 260 1300 450 120 13 2.5
1313210530000SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Grün & Rot & Blau 465 520 630 470 525 625 50 120 80 120 5.5 5
1312020030000SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Grün & Rot & Blau 465 520 630 470 525 625 50 120 80 120 5.5 5150015
1311610030140SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Green & Blue & Red 465 520 630 470 525 625 50 120 80 120 6 20
1312121320437SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Rot & Grün & Blau 465 520 630 470 525 625 240 1000 600 110 20 0.6
Artikel Nr. Daten­blatt
1315050930246SPEC
1315050930002SPEC
1313210530000SPEC
1312020030000SPEC
1311610030140SPEC
1312121320437SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusFarbeλPeak B typ.
(nm)
λPeak G typ.
(nm)
λPeak R typ.
(nm)
λDom B typ.
(nm)
λDom G typ.
(nm)
λDom R typ.
(nm)
IV B typ.
(mcd)
IV G typ.
(mcd)
IV R typ.
(mcd)
50% typ.
(°)
IF,IC
(mA)
fPWM
(kHz)
Evaluation Boards Muster

Jetzt kostenlos herunterladen

Software Downloads

IoT wird intelligent, wenn Hard- und Software harmonisch zusammenarbeiten!

Die ICLEDs von Würth Elektronik bieten eine fortschrittliche LED-Steuerung für vielfältige Anwendungen, darunter eingebettete Systeme, Unterhaltungselektronik, Automobil-, Industrie- und kommerzielle Anwendungen. Die integrierte digitale Schnittstelle ermöglicht eine nahtlose Integration mit gängigen Host-MCUs über industrieweit etablierte Kommunikationsschnittstellen wie SPI und erlaubt eine vollständige Konfiguration und Steuerung über die Host-MCU-Software.
Das ICLED Software Development Kit (SDK) bietet ein umfassendes Set an Tools für die schnelle Software-Integration von Würth Elektronik ICLEDs in Host-MCU-Anwendungen. Es enthält plattformunabhängige Treiber sowie Beispielanwendungen, die in C und C++ mit Visual Studio entwickelt wurden.


WL-ICLED Integrierter Controller innerhalb der LED

WL-ICLED Integrierter Controller innerhalb der LED

Bei den ICLEDs von Würth Elektronik handelt es sich um qualifizierte RGB-LEDs mit integriertem Controller, die über ein PWM-Signal dimmbar sind. Der IC sorgt für einen konstanten Strom zu den drei verschiedenen Farbchips und ist perfekt für Farbmischlösungen geeignet. Damit lassen sich statisch oder dynamische Lichteffekte für eine Vielzahl von Anwendungen realisieren.

Dank des integrierten Controllers in jeder ICLED gehören aufwendige Schaltungen mit herausfordernden PCB Layouts der Vergangenheit an. Eine MCU sendet die Information für eine gesamte Kette von ICLEDs nur an die erste ICLED in der Schaltung. Diese Information wird per Daisy-Chain an die folgenden ICLEDs weitergegeben, so dass alle nachfolgenden Komponenten keine zusätzliche Verbindung zum Mikrocontroller benötigen.

Die Verwendung von hochwertigen Materialien ermöglicht eine bessere Lötbarkeit und hohe Zuverlässigkeit.

Für ein schnelles Design-In bieten die ICLEDs eine Kompatibilität mit Open-Source Bibliotheken wie FastLED an.

WL-ICLED Technology Image

Applikationen

Single Wire

Single Wire

Das Steuersignal, mit der gewünschten Farbe und Helligkeit, wird von einer MCU über den DIN (Data In)-Pin zu der ersten LED gesendet. Die ICLEDs lesen die eingehenden Informationen aus und stellen die entsprechenden Farben mittels PWM-Signalen an den einzelnen RGB-Chips dar. Zudem müssen die ICLEDs an den Pins VDD (+) und VSS (-) entsprechend an eine Spannungsquelle angeschlossen werden.

WL-ICLED Single Wire Programming Diagram

Dual Wire

Dual Wire

Das Dual-Wire-Protokoll arbeitet mit zwei Leitungen: einer Datenleitung (DIN) und einer Taktsignalleitung (CIN). Diese zusätzliche Taktsignalleitung ermöglicht es, die Übertragungsgeschwindigkeit flexibel anzupassen, was zu einer stabileren und schnelleren Kommunikation führt. Darüber hinaus verfügen die ICLEDs mit Dual-Wire über einen Schlafmodus, um Energie zu sparen, wenn die LEDs nicht aktiv gesteuert werden. Dieses Protokoll eignet sich besonders für Anwendungen mit vielen LEDs oder hohen Leistungsanforderungen.

WL-ICLED Dual Wire Programming

Videos

Webinar: IC LEDs: Präzise Farbkorrektur mit dem IC Calculator