ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeLEDsProduktfamilieSignal LEDsTypChip LEDProduktserieWL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused

WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused

WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
0603 1.6 0.8 0.4 SMT

Merkmale

  • Industrielle 0603 Bauform - 1,6 x 0,8 mm
  • Weiter Abstrahlwinkel 140°
  • Dünnes Gehäuse: nur 0,4 mm Höhe

Anwendung

  • Büroautomatisierung
  • Haushaltsgeräte
  • Industrielle Ausrüstung
  • Frontplatten-Hintergrundbeleuchtung
  • Tastenhintergrundbeleuchtung
  • LCD-Hintergrundbeleuchtung
  • Navigationshintergrundbeleuchtung

Artikeldaten

0603
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
DemoboardDesign Kit Muster
150060BS55040SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 470 Blau 465 80 3.2 InGaN 1409999003
150155
150060GS55040SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 525 Grün 520 430 3.2 InGaN 1409999003
150155
150060VS55040SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 573 Hellgrün 575 60 2 AlInGaP 1409999003
150155
150060YS55040SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 589 Gelb 591 100 2 AlInGaP 1409999003
150155
150060AS55040SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 605 Bernstein 609 110 2 AlInGaP 140
150060RS55040SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 624 Rot 632 90 2 AlInGaP 1409999003
150155
150060SS55040SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 630 Superrot 645 70 2 AlInGaP 1409999003
150155
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060BS55040SPEC
150060GS55040SPEC
150060VS55040SPEC
150060YS55040SPEC
150060AS55040SPEC
150060RS55040SPEC
150060SS55040SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
DemoboardDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: