Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
1206 rectangular | 3.2 | 1.6 | 1.2 | SMT | ||
1206 cylindrical | 3.2 | 1.6 | 1.2 | SMT | ||
1206 dome - reverse mount | 3.2 | 1.6 | 1.85 | SMT | ||
1206 dome - top view mount | 3.2 | 1.6 | 1.85 | SMT | ||
1205 | 3.2 | 1.2 | 1.1 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Kleine, schmale und platzsparende Baugröße
- Ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz
- Weiter Abstrahlungswinkel
- Geringer Energieverbrauch
- Anschlussfläche nach industriellem Standard
- Kleines LED Paket mit außergewöhnlicher Helligkeit
- Um Licht durch kleine Löcher in der Leiterplatte abzugeben
- Kompatibel für Bestückungsautomaten
Anwendung
- Frontanzeigeleuchten
- LCD Hintergrundbeleuchtung
- Hintergrundbeleuchtung von Tastaturen
- Drucktasterhintergrundbeleuchtung
- Symbol- und Schalterbeleuchtung
- Allgemeine LED Beleuchtung
Artikeldaten
Alle
1206 rectangular
1206 cylindrical
1206 dome - reverse mount
1206 dome - top view mount
1205
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Design Kit | Demoboard | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 156120BS75000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 | Blau | 465 | 50 | 3.2 | InGaN | 140 | 150156 | 9999003 | ||
![]() | 156120BS75300 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 | Blau | 465 | 50 | 3.2 | InGaN | 140 | 150156 | 9999003 | ||
![]() | 156120BS82500 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 | Blau | 465 | 700 | 3.2 | InGaN | 20 | 150156 | 9999003 | ||
![]() | 156125BS75000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 | Blau | 465 | 120 | 3.2 | InGaN | 140 | 150156 | 9999003 | ||
![]() | 156120BS82500P | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 | Blau | 465 | 700 | 3.2 | InGaN | 20 | 150156 | – | ||
![]() | 156120GS75000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 525 | Grün | 520 | 235 | 3.3 | InGaN | 140 | 150156 | 9999003 | ||
![]() | 156120GS75300 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 525 | Grün | 520 | 235 | 3.3 | InGaN | 140 | 150156 | 9999003 | ||
![]() | 156120GS82500 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 525 | Grün | 520 | 1500 | 3.3 | InGaN | 20 | 150156 | 9999003 | ||
![]() | 156125GS75000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 525 | Grün | 520 | 450 | 3.3 | InGaN | 140 | 150156 | 9999003 | ||
![]() | 156120GS82500P | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 525 | Grün | 520 | 1500 | 3.3 | InGaN | 20 | 150156 | – | ||
![]() | 156120VS75000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 573 | Hellgrün | 575 | 30 | 2 | AlInGaP | 140 | 150156 | 9999003 | ||
![]() | 156120VS75300 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 573 | Hellgrün | 575 | 30 | 2 | AlInGaP | 140 | 150156 | 9999003 | ||
![]() | 156120VS82500 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 573 | Hellgrün | 575 | 1050 | 2 | AlInGaP | 20 | 150156 | 9999003 | ||
![]() | 156125VS75000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 573 | Hellgrün | 575 | 45 | 2 | AlInGaP | 140 | 150156 | 9999003 | ||
![]() | 156120VS82500P | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 573 | Hellgrün | 575 | 1050 | 2 | AlInGaP | 20 | 150156 | – | ||
![]() | 156120YS75000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 589 | Gelb | 592 | 80 | 2 | AlInGaP | 140 | 150156 | 9999003 | ||
![]() | 156120YS75300 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 589 | Gelb | 592 | 80 | 2 | AlInGaP | 140 | 150156 | 9999003 | ||
![]() | 156120YS82500 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 589 | Gelb | 591 | 1400 | 2 | AlInGaP | 20 | 150156 | 9999003 | ||
![]() | 156125YS75000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 589 | Gelb | 591 | 70 | 2.1 | AlInGaP | 140 | 150156 | 9999003 | ||
![]() | 156120YS82500P | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 589 | Gelb | 591 | 1400 | 2 | AlInGaP | 20 | 150156 | – | ||
![]() | 156120AS82500 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 605 | Bernstein | 609 | 2200 | 2 | AlInGaP | 20 | 150156 | 9999003 | ||
![]() | 156120AS82500P | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 605 | Bernstein | 609 | 2200 | 2 | AlInGaP | 20 | 150156 | – | ||
![]() | 156125AS75000 | SPEC | – | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 605 | Bernstein | 609 | 100 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | |
![]() | 156120RS75000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 624 | Rot | 632 | 60 | 2 | AlInGaP | 140 | 150156 | 9999003 | ||
![]() | 156120RS75300 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 624 | Rot | 632 | 60 | 2 | AlInGaP | 140 | 150156 | 9999003 | ||
![]() | 156120RS82500 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 624 | Rot | 632 | 1100 | 2 | AlInGaP | 20 | 150156 | 9999003 | ||
![]() | 156125RS75000 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 624 | Rot | 632 | 110 | 2 | AlInGaP | 140 | 150156 | 9999003 | ||
![]() | 156120RS82500P | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 624 | Rot | 632 | 1100 | 2 | AlInGaP | 20 | 150156 | – | ||
![]() | 156120SS82500 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 630 | Superrot | 645 | 900 | 2 | AlInGaP | 20 | 150156 | 9999003 | ||
![]() | 156120SS82500P | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 630 | Superrot | 645 | 900 | 2 | AlInGaP | 20 | 150156 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 156120BS75000 | SPEC | |
![]() | 156120BS75300 | SPEC | |
![]() | 156120BS82500 | SPEC | |
![]() | 156125BS75000 | SPEC | |
![]() | 156120BS82500P | SPEC | |
![]() | 156120GS75000 | SPEC | |
![]() | 156120GS75300 | SPEC | |
![]() | 156120GS82500 | SPEC | |
![]() | 156125GS75000 | SPEC | |
![]() | 156120GS82500P | SPEC | |
![]() | 156120VS75000 | SPEC | |
![]() | 156120VS75300 | SPEC | |
![]() | 156120VS82500 | SPEC | |
![]() | 156125VS75000 | SPEC | |
![]() | 156120VS82500P | SPEC | |
![]() | 156120YS75000 | SPEC | |
![]() | 156120YS75300 | SPEC | |
![]() | 156120YS82500 | SPEC | |
![]() | 156125YS75000 | SPEC | |
![]() | 156120YS82500P | SPEC | |
![]() | 156120AS82500 | SPEC | |
![]() | 156120AS82500P | SPEC | |
![]() | 156125AS75000 | SPEC | – |
![]() | 156120RS75000 | SPEC | |
![]() | 156120RS75300 | SPEC | |
![]() | 156120RS82500 | SPEC | |
![]() | 156125RS75000 | SPEC | |
![]() | 156120RS82500P | SPEC | |
![]() | 156120SS82500 | SPEC | |
![]() | 156120SS82500P | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Design Kit | Demoboard | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: SMT-LED Techniken vom Profi - ''the reverse mount'