Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
0603 Round | 1.6 | 1 | 0.6 | SMT | ||
0603 Rectangular | 1.6 | 0.98 | 0.8 | SMT | ||
1204 | 3.2 | 1.5 | 1 | SMT | ||
3014 | 3 | 1.32 | 1.45 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Hohe Zuverlässigkeit
- Geringer Strombedarf
- Keine UV/IR-Strahlung
- Weiter Abstrahlungswinkel
- Optimal für randbeleuchtete LED Bildschirme und Gegenlichtanzeigen
- Ideal für Miniatur-Anwendungen
- Kompatibel mit Bestückungsautomaten
Anwendung
- Hintergrundbeleuchtung für LCD
- Seitenbeleuchtungsanwendungen
- Anzeige und Hintergrundbeleuchtung für Telekommunikation
- Hintergrundbeleuchtung für ein Symbole, Schalter und Armaturenbrett
- Allgemeine LED Beleuchtung
Artikeldaten
Alle
0603 Round
0603 Rectangular
1204
3014
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Demoboard | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 155124BS73200 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 | Blau | 468 | 150 | 3.4 | InGaN | 120 | 9999003 | – | ||
![]() | 155124BS73200A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 | Blau | 465 | 120 | 3.2 | InGaN | 120 | – | 150156 | ||
![]() | 155301BS73100 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 | Blau | 465 | 400 | 3.2 | InGaN | 120 | – | 150156 | ||
![]() | 155060BS73200 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 | Blau | 465 | 145 | 3.2 | InGaN | 120 | – | 150156 | ||
![]() | 155060BS75300 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 | Blau | 465 | 145 | 3.2 | InGaN | 140 | – | 150156 | ||
![]() | 155124GS73200 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 525 | Grün | 520 | 600 | 3.3 | InGaN | 120 | 9999003 | – | ||
![]() | 155124GS73200A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 525 | Grün | 520 | 250 | 3.3 | InGaN | 120 | – | 150156 | ||
![]() | 155301GS73100 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 525 | Grün | 515 | 1500 | 3.1 | InGaN | 120 | – | 150156 | ||
![]() | 155060GS73200 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 525 | Grün | 520 | 360 | 3.3 | InGaN | 120 | – | 150156 | ||
![]() | 155060GS75300 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 525 | Grün | 515 | 560 | 3.2 | InGaN | 140 | – | 150156 | ||
![]() | 155301VS73100 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 570 | Hellgrün | 572 | 120 | 2 | AlInGaP | 120 | – | 150156 | ||
![]() | 155060VS75300 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 570 | Hellgrün | 572 | 60 | 2 | AlInGaP | 140 | – | 150156 | ||
![]() | 155124VS73200 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 573 | Hellgrün | 575 | 50 | 2 | AlInGaP | 120 | 9999003 | – | ||
![]() | 155124VS73200A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 573 | Hellgrün | 575 | 50 | 2 | AlInGaP | 120 | – | 150156 | ||
![]() | 155060VS73200 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 573 | Hellgrün | 575 | 70 | 2 | AlInGaP | 120 | – | 150156 | ||
![]() | 155124YS73200 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 589 | Gelb | 592 | 130 | 2 | AlInGaP | 120 | 9999003 | – | ||
![]() | 155124YS73200A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 589 | Gelb | 591 | 80 | 2 | AlInGaP | 120 | – | 150156 | ||
![]() | 155060YS73200 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 589 | Gelb | 591 | 150 | 2 | AlInGaP | 120 | – | 150156 | ||
![]() | 155301YS73100 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 590 | Gelb | 592 | 300 | 2 | AlInGaP | 120 | – | 150156 | ||
![]() | 155060YS75300 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 590 | Gelb | 595 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | 150156 | ||
![]() | 155060AS73200 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 605 | Bernstein | 609 | 120 | 2 | AlInGaP | 120 | – | 150156 | ||
![]() | 155060AS75300 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 605 | Bernstein | 610 | 120 | 2 | AlInGaP | 140 | – | 150156 | ||
![]() | 155124RS73200 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 624 | Rot | 632 | 130 | 2 | AlInGaP | 120 | 9999003 | – | ||
![]() | 155124RS73200A | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 624 | Rot | 632 | 70 | 2 | AlInGaP | 120 | – | 150156 | ||
![]() | 155060RS73200 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 624 | Rot | 632 | 150 | 2 | AlInGaP | 120 | – | 150156 | ||
![]() | 155301RS73100 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 625 | Rot | 630 | 350 | 2 | AlInGaP | 120 | – | 150156 | ||
![]() | 155060RS75300 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | 150156 | ||
![]() | 155060SS73200 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 630 | Superrot | 645 | 80 | 2 | AlInGaP | 120 | – | 150156 | ||
![]() | 155060SS75300 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 630 | Superrot | 645 | 80 | 2 | AlInGaP | 140 | – | 150156 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 155124BS73200 | SPEC | |
![]() | 155124BS73200A | SPEC | |
![]() | 155301BS73100 | SPEC | |
![]() | 155060BS73200 | SPEC | |
![]() | 155060BS75300 | SPEC | |
![]() | 155124GS73200 | SPEC | |
![]() | 155124GS73200A | SPEC | |
![]() | 155301GS73100 | SPEC | |
![]() | 155060GS73200 | SPEC | |
![]() | 155060GS75300 | SPEC | |
![]() | 155301VS73100 | SPEC | |
![]() | 155060VS75300 | SPEC | |
![]() | 155124VS73200 | SPEC | |
![]() | 155124VS73200A | SPEC | |
![]() | 155060VS73200 | SPEC | |
![]() | 155124YS73200 | SPEC | |
![]() | 155124YS73200A | SPEC | |
![]() | 155060YS73200 | SPEC | |
![]() | 155301YS73100 | SPEC | |
![]() | 155060YS75300 | SPEC | |
![]() | 155060AS73200 | SPEC | |
![]() | 155060AS75300 | SPEC | |
![]() | 155124RS73200 | SPEC | |
![]() | 155124RS73200A | SPEC | |
![]() | 155060RS73200 | SPEC | |
![]() | 155301RS73100 | SPEC | |
![]() | 155060RS75300 | SPEC | |
![]() | 155060SS73200 | SPEC | |
![]() | 155060SS75300 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Demoboard | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: SMT-Techniken vom Profi – „die Side View-LED“