ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeLEDsProduktfamilieGeneral LightingProduktserieWL-SWTC SMT White Top view Ceramic LED

WL-SWTC SMT White Top view Ceramic LED

WL-SWTC SMT White Top view Ceramic LED
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
3535 3.45 3.45 0.71 SMT

Merkmale

  • Schnellwechseln
  • Keine IR Strahlen
  • Hohe Helligkeit
  • Geringe Seitenausstrahlung
  • Klare Silikonlinse
  • Aufsicht / Draufsicht / Ansicht von oben
  • Flexibel mit zusätzlicher optischer Linse kombinierbar
  • Verschiedene Farbtemperaturen
  • Kompakte Anschlussstelle
  • Hitzebeständigkeit vom Anschluss zum Lötpunkt: 8 K/W
  • LED Anschlusstemperatur: 150°C
  • Feuchtigkeitsempfindlichkeit Level: 2

Anwendung

  • Innenbeleuchtung: Spotbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Regalbeleuchtung
  • Außenbeleuchtung: Straßen-, Sicherheits-, Tunnel-, Parkplatzbeleuchtung und Fußgängerampeln
  • Industrielle Beleuchtung: hohe und tiefe Decken
  • Endverbraucher: Taschenlampen
  • Beleuchtung für landwirtschaftliche Geräte
  • LED Signal- und Symbolleuchten

Artikeldaten

3535
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusFarbeCCT max.ΦV typ.
(lm)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
BauformDesign Kit Muster
158353060SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Kaltweiß 6000.0 135 3.2 InGaN 120 3535158300
158353050SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Tageslicht 5000.0 135 3.2 InGaN 120 3535158300
158353040SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Moonlight 4000.0 121 3.2 InGaN 120 3535158300
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
158353060SPEC
158353050SPEC
158353040SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads StatusFarbeCCT max.ΦV typ.
(lm)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
BauformDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: