ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichOptoelektronikProduktgruppeLEDsProduktfamilieHorticulture LEDsProduktserieWL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear

WL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear

WL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear
Bauform MaßeL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart
2835 3.5 2.8 0.8 SMT

Merkmale

  • Geringer Energieverbrauch
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Geringer Strombedarf
  • Schnellwechseln
  • Keine UV / IR-Strahlung
  • Schmal / dünn
  • Miniatur-Größe
  • Flexibel im Design
  • Aufsicht
  • LED PLCC Package in Weiss
  • Sehr kleine Bauform, ideal für Miniatur-Anwendungen
  • Unterschiedliche Farben

Anwendung

  • Beschilderung und indirekte Beleuchtung
  • Flache Lampen
  • Anzeige/Hinweis und Hinterundbeleuchtung in Telekommunikation
  • Endverbraucheranwendungen: Armaturenbrett, Telefon oder A/V-Ausstattung
  • Kontrastarme Hintergrundbeleuchtung für LCD, Schalter und Symbole
  • Optische Anzeigen
  • In- und Outdooranzeigen/-bildschirme
  • Scanner
  • Hintergrundbeleuchtung für Handy, Tastaturen, LCD
  • Innen-, Außenbeleuchtung und kommerzielle Werbung
  • Elektrische und optische Anzeige, Lichtleitertechnik
  • Kamerablitz
  • Ideal für Ankupplung an Lichtleiter

Artikeldaten

2835
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusFarbeλPeak typ.
(nm)
Φe typ.
(mW)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Muster
150283DS73103SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Tiefblau 450 250 3.2 InGaN 120
150283FS73103SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Dunkelrot 730 110 2.2 AlInGaP 120
150283HS73103SPEC
25 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Hyper Red 660 120 2.2 AlInGaP 120
Artikel Nr. Daten­blatt
150283DS73103SPEC
150283FS73103SPEC
150283HS73103SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusFarbeλPeak typ.
(nm)
Φe typ.
(mW)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Muster

Videos

#askLorandt explains: The benefits of using LEDs in horticultural applications

Videos

Würth Elektronik Webinar: Zusatzbeleuchtung in Gewächshäusern mit Horticulture-LEDs

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Horticulture LEDs – high and low power application examples

Videos

Würth Elektronik Webinar: Nachhaltige Lebensmittelproduktion mit Horticulture-LEDs