ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieN-Type ConnectorsTypWR-NTYPE N Type Cable Connectors

WR-NTYPE N Type Cable Connectors

WR-NTYPE N Type Cable Connectors
Bauform Maße
Straight Plug
Right Angle Plug
Straight (Bulkhead) Jack

Merkmale

  • Interface: MIL-STD-348
  • Mating-Zyklus: 500 Zyklen
  • Impedanz: 50Ω
  • Beschichtung: Nickel und Gold
  • Passend: Schraube (empfohlen mit Drehmomentschlüssel)
  • Ingress Protection: IP67

Anwendung

  • Netzwerk und Kommunikation
  • RF Test- und Messgeräte
  • industrielle Anwendungen
  • Hochleistungsmaschinen
  • Außenbereich oder feuchte Umgebung

Artikeldaten

Alle
Straight Plug
Right Angle Plug
Straight (Bulkhead) Jack
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusSchutzartKabelKabeltypfMontageartMittelkontaktDesign Kit Muster
60445022210321SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None RG174/188/316 Flexibel DC~6 GHz Crimp Ø 0,6604001
60446022210121SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None RG58/141/Low Loss195 Flexibel DC~6 GHz Crimp Ø 1,05604001
60446022211121SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None RG142/223/400 Flexibel DC~6 GHz Crimp Ø 1,1604001
630690
60446022211521SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None Low Loss 200 Flexibel DC~6 GHz Crimp Ø 1,2604001
60449022210721SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None RG402/.141 Flexibel/Handformbar DC~11 GHz Lötanschluß Ø 1,05604001
60436022210321SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None RG174/188/316 Flexibel DC~6 GHz Crimp604001
60436022210121SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None RG58/141/Low Loss195 Flexibel DC~6 GHz Crimp604001
60436022211121SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None RG142/223/400 Flexibel DC~6 GHz Crimp604001
60436022211521SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None Low Loss 200 Flexibel DC~6 GHz Crimp604001
60439022210721SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. None RG402/.141 Flexibel/Handformbar DC~11 GHz Lötanschluß604001
60425522510320SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. IP67 RG174/188/316 Flexibel DC~6 GHz Crimp Ø 0,6604001
60425522510420SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. IP67 RG178/RG196 Flexibel DC~3 GHz Crimp Ø 0,4604001
60425522512120SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. IP67 1,13 Flexibel DC~6 GHz Crimp Ø 0,4604001
60425522512220SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. IP67 1,32 Flexibel DC~6 GHz Crimp Ø 0,4604001
60425522512320SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. IP67 1,37 Flexibel DC~6 GHz Crimp Ø 0,4604001
60426522410120SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. IP67 RG58/141/Low Loss195 Flexibel DC~6 GHz Crimp Ø 1,05604001
60426522411520SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. IP67 Low Loss 200 Flexibel DC~6 GHz Crimp Ø 1,2604001
60426522411120SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. IP67 RG142/223/400 Flexibel DC~6 GHz Crimp Ø 1,1604001
60429522410720SPEC
PDF3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. IP67 RG402/.141 Flexibel/Handformbar DC~11 GHz Lötanschluß Ø 1604001
Artikel Nr. Daten­blatt
60445022210321SPEC
60446022210121SPEC
60446022211121SPEC
60446022211521SPEC
60449022210721SPEC
60436022210321SPEC
60436022210121SPEC
60436022211121SPEC
60436022211521SPEC
60439022210721SPEC
60425522510320SPEC
60425522510420SPEC
60425522512120SPEC
60425522512220SPEC
60425522512320SPEC
60426522410120SPEC
60426522411520SPEC
60426522411120SPEC
60429522410720SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusSchutzartKabelKabeltypfMontageartMittelkontaktDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: