Bauform | Maße | |
---|---|---|
Straight Jack |
Merkmale
- Interface: MIL-STD-348
- Mating Cycle: 500 Cycles
- Impedance: 50 Ohm
- Plating: Nickel and Gold
- Mating: Screw (Recommended: Torque wrench tool)
- Ingress Protection: IP67
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and Measurement Equipment
- Industrial application
- High power machinery
- Outdoor or humid environment
Application Notes
Artikeldaten
Straight Jack
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Schutzart | f | Montagetyp | Mittelkontakt Typ | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60412422241505 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | IP67 | DC~6 GHz | 4-Loch Flansch | Round Post | Ø1.27 | -65 °C up to +165 °C | 604001 612690 630690 | |
![]() | 60412522241506 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | None | DC~6 GHz | 4-Loch Flansch | Lötkelch | Ø3 | -65 °C up to +165 °C | 604001 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Schutzart | f | Montagetyp | Mittelkontakt Typ | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: