Bauform | Maße | ||
---|---|---|---|
ERW. | SMA Straight Plug | BNC Straight Plug | ||
ERW. | SMA Straight Plug | BNC Straight Jack | ||
ERW. | SMA Straight Jack | BNC Straight Plug | ||
ERW. | SMA Straight Jack | BNC Straight Jack |
Merkmale
- Interface: MIL-STD-348
- Mating Cycle: 100 Cycles
- Impedance: 50Ω
- Plating: Nickel and Gold
- Mating: Screw_SMA (Recommended by torque wrench tool) | Bayonet lock_BNC
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- High power machinery
- Outdoor or humidity environment
Artikeldaten
Alle
SMA Straight Plug | BNC Straight Plug
SMA Straight Plug | BNC Straight Jack
SMA Straight Jack | BNC Straight Plug
SMA Straight Jack | BNC Straight Jack
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Verbindungsart 1 | Gender 1 | Verbindungsart 2 | Gender 2 | f | Betriebstemperatur | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 64403207211000 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SMA | Stecker | BNC | Stecker | DC~4 GHz | -65 °C up to +165 °C | |
![]() | 64403207111000 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SMA | Stecker | BNC | Jack | DC~4 GHz | -65 °C up to +165 °C | |
![]() | 64403107211000 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SMA | Jack | BNC | Stecker | DC~4 GHz | -65 °C up to +165 °C | |
![]() | 64403107111000 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | SMA | Jack | BNC | Jack | DC~4 GHz | -65 °C up to +165 °C |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Verbindungsart 1 | Gender 1 | Verbindungsart 2 | Gender 2 | f | Betriebstemperatur | Muster |
---|