ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-MJ Modular JacksAusrichtungWR-MJ Gigabit Ethernet Modular Jacks – THT

WR-MJ Gigabit Ethernet Modular Jacks – THT

WR-MJ Gigabit Ethernet Modular Jacks – THT
Bauform MaßeMontageart
Angled THT
Horizontal THT
Vertical THT

Merkmale

  • Shieldingless and Shielded with EMI-Spring option
  • Vertical and Horizontal orientations
  • Tray Packaging

Properties

  • PoE++ Compatible up to 100W (IEEE 802.3bt)
  • UL and cULus-Certified
  • UL94-V0 reflow-compatible insulator material
  • Ethernet Category 5e to 6A

Anwendung

  • Telecommunications
  • Computing
  • Video
  • Internet of Things
  • Smart Buildings

Artikeldaten

Alle
Angled
Horizontal
Vertical
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusxPxCTabEMIMontageartAnwendungssystemDesign Kit Muster
615008145521SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8P8C Unten Ja THT CAT 5e615001
615008160221SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8P8C Ja THT CAT 6
615008160021SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8P8C Oben Nein THT CAT 6
615008160121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8P8C Oben Nein THT CAT 6
615008160321SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8P8C Nein THT CAT 6612690
615008160421SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8P8C Nein THT CAT 6
615008160521SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8P8C Ja THT CAT 6a
615008160621SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8P8C Nein THT CAT 6
615008160721SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8P8C Nein THT CAT 6
Artikel Nr. Daten­blatt
615008145521SPEC
615008160221SPEC
615008160021SPEC
615008160121SPEC
615008160321SPEC
615008160421SPEC
615008160521SPEC
615008160621SPEC
615008160721SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusxPxCTabEMIMontageartAnwendungssystemDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: