Bauform | Maße | Montageart | ||
---|---|---|---|---|
ERW. | Right Angle Plug | Crimp | ||
ERW. | Straight Plug | Crimp | ||
NEU | Straight Jack | Crimp | ||
NEU | Straight Bulkhead Jack | Crimp |
Merkmale
- Interface: MIL-STD-348
- Mating Cycle: 500 Cycles
- Impedance: 50Ω
- Insulation Resistance: 5000MΩ(min.)
- Withstanding Voltage 1500Vrms(min.)
- Plating: Nickel and Gold
- Mating: Screw (Recommended by torque wrench tool)
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- High power machinery
- Outdoor or humidity environment
Artikeldaten
Alle
Right Angle Plug
Straight Plug
Straight Jack
Straight Bulkhead Jack
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Kabel | Kabeltyp | f | Montageart | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 67036026210320 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RG174/188/316 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | – | -40 °C up to +100 °C | 630690 | ||
![]() | 67036026212420 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RG58 | Flexible | – | Crimp | – | -40 °C up to +100 °C | – | ||
![]() | 67045026510320 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RG174/188/316 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | Ø 0,6 | -40 °C up to +100 °C | – | ||
![]() | 67046026212420 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RG58 | Flexible | DC~1 GHz | Crimp | Ø 1,1 | -40 °C up to +100 °C | – | ||
![]() | 67025022510320 | SPEC | – | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RG174/316/188 | Flexibel | DC~6 GHz | Crimp | Ø 0,6 | -65 °C up to +165 °C | – | |
![]() | 67026022410120 | SPEC | – | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RG58/141/LL195 | Flexibel | DC~6 GHz | Crimp | Ø 1,05 | -65 °C up to +165 °C | – | |
![]() | 67025522510320 | SPEC | – | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RG174/316/188 | Flexibel | DC~6 GHz | Crimp | Ø 0,6 | -65 °C up to +165 °C | – | |
![]() | 67026522410120 | SPEC | – | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RG58/141/LL195 | Flexibel | DC~6 GHz | Crimp | Ø 1,05 | -65 °C up to +165 °C | – | |
![]() | 67025522510420 | SPEC | – | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RG178/RG196 | Flexibel | DC~4 GHz | Crimp | Ø 0,4 | -65 °C up to +165 °C | – | |
![]() | 67025522512120 | SPEC | – | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.13 | Flexibel | DC~6 GHz | Crimp | Ø 0,4 | -65 °C up to +165 °C | – | |
![]() | 67025522512220 | SPEC | – | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.32 | Flexibel | DC~6 GHz | Crimp | Ø 0,4 | -65 °C up to +165 °C | – | |
![]() | 67025522512320 | SPEC | – | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.37 | Flexibel | DC~6 GHz | Crimp | Ø 0,4 | -65 °C up to +165 °C | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 67036026210320 | SPEC |
![]() | 67036026212420 | SPEC |
![]() | 67045026510320 | SPEC |
![]() | 67046026212420 | SPEC |
![]() | 67025022510320 | SPEC |
![]() | 67026022410120 | SPEC |
![]() | 67025522510320 | SPEC |
![]() | 67026522410120 | SPEC |
![]() | 67025522510420 | SPEC |
![]() | 67025522512120 | SPEC |
![]() | 67025522512220 | SPEC |
![]() | 67025522512320 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Kabel | Kabeltyp | f | Montageart | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: