ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichSensorenProduktgruppeSensorenProduktserieDrucksensorenProduktserieWSEN-PADS Absolutdrucksensor & EV-Kits

WSEN-PADS Absolutdrucksensor & EV-Kits

WSEN-PADS Absolutdrucksensor & EV-Kits

Merkmale

Anwendung

  • Höhenmesser und Barometer
  • Wetterstationen
  • Verbesserung der GPS-Navigation
  • Navigation im Innenbereich
  • Weiße Ware
  • Mobile Geräte

Keep it simple! Sense with MEMS.

Sensoren sind ein integraler Bestandteil jeder zukünftigen Anwendung. Das Messen von Temperatur, Feuchtigkeit, Druck oder Beschleunigung war noch nie einfacher.

Video und mehr

Artikeldaten

Alle
WSEN-PADS
EV-Kits
Arduino
FeatherWing
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusDescriptionPRANGE min
(kPa)
PRANGE max
(kPa)
PACC_RELODR
(Hz)
ODR
(Hz)
RESP
(bits)
Min. Betriebstemperatur
(°C)
Max. Betriebstemperatur
(°C)
Verpackung Angebot
2511223013391
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. EV-Board für einen Absolutdrucksensor
2501000201291
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Sensor FeatherWing
2501000101291
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Sensor Shield für Arduino
2511020213301SPEC
PDF5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. WSEN-PADS 26 126 ±2.5 Pa 1 200 24 -40 85 7'' Rolle
25110202133011SPEC
PDF5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. WSEN-PADS 26 126 ±2.5 Pa 1 200 24 -40 85 13'' Reel
Artikel Nr. Daten­blatt
2511223013391
2501000201291
2501000101291
2511020213301SPEC
25110202133011SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusDescriptionPRANGE min
(kPa)
PRANGE max
(kPa)
PACC_RELODR
(Hz)
ODR
(Hz)
RESP
(bits)
Min. Betriebstemperatur
(°C)
Max. Betriebstemperatur
(°C)
Verpackung Angebot

Software Downloads

Sensor SDK

Die Sensoren von Würth Elektronik bieten fortschrittliche Sensorfunktionen für jede Embedded-Anwendung. Die eingebaute digitale Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration mit den gängigsten Host-MCUs über serielle Standard-Kommunikationsschnittstellen wie I²C. Dies ermöglicht auch die vollständige Konfiguration und Steuerung des Sensors über Software, die auf der Host-MCU läuft.
Das Sensoren Software Development Kit (SDK) ist ein Satz von Software-Tools, die eine schnelle Software-Integration von Würth Elektronik eiSos-Sensoren in die Anwendungssoftware auf der Host-MCU ermöglichen. Es besteht aus einer Reihe von plattformunabhängigen Treibern für die Sensoren und Beispielanwendungen, die auf der Raspberry Pi Plattform entwickelt und in C geschrieben wurden.

MEMS based sensors from Würth Elektronik

Keep it simple! Sense with MEMS.

MEMS Sensor Portfolio & Kundenservice

Sensoren sind ein integraler Bestandteil jeder zukünftigen Anwendung. Das Messen von Temperatur, Feuchtigkeit, Druck oder Beschleunigung war noch nie einfacher. Nutzen Sie die Vorteile unseres Software Development Kits und der ab Werk erhältlichen Evaluierungsboards. Ausführliche Dokumentationen sowie der direkte Support durch geschulte Ingenieure lassen keine Fragen offen.

Mit exzellenter Messgenauigkeit und Langzeitstabilität liefern die Sensoren hochpräzise und akkurate Ausgangswerte mit intelligenten On-Chip-Interrupt-Funktionen.

Kombinieren Sie Sensoren und Funk - starten Sie Ihre IoT-Anwendung noch heute!

Videos

MEMS based sensors from Würth Elektronik

Videos

#askLorandt erklärt: Umweltsensoren für Druck, Temperatur und Beschleunigung

Videos

Würth Elektronik Webinar: Stehen Sie unter Druck? Entdecken Sie unsere MEMS basierten Drucksensoren

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Sensors in Change From a Simple Sensor Cell to a Complex Sensor System

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: Hardware Design-In Hints for Sensors