Merkmale
- Rated Current: 1,5A
- Working Voltage: 250V
- Operating Temperature: -40 up to 105°C
- UL Approval: E323694
- UL94-V0
Anwendung
- Industrial
- Audio Devices
- Domestic Applications
Artikeldaten
Alle
IDC
Transition
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | IR (A) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 690157000472 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 2.54 | Männlich IDC | 8.51 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690207100472 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 2.54 | Transition | 8.51 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690157000672 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 2.54 | Männlich IDC | 11.05 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690207100672 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 2.54 | Transition | 11.05 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690157000872 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.54 | Männlich IDC | 13.59 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690207100872 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.54 | Transition | 13.59 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690157001072 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 2.54 | Männlich IDC | 16.13 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 612690 690001 | |
![]() | 690207101072 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 2.54 | Transition | 16.13 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 612690 690001 | |
![]() | 690157001272 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 2.54 | Männlich IDC | 18.67 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690207101272 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | 2.54 | Transition | 18.67 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690157001472 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 2.54 | Männlich IDC | 21.21 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690207101472 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | 2.54 | Transition | 21.21 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690157001672 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | 2.54 | Männlich IDC | 23.75 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690207101672 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | 2.54 | Transition | 23.75 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690157001872 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | 2.54 | Männlich IDC | 26.29 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690207101872 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | 2.54 | Transition | 26.29 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690157002072 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 2.54 | Männlich IDC | 28.83 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690207102072 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 2.54 | Transition | 28.83 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690157002272 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 2.54 | Männlich IDC | 31.37 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690207102272 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 2.54 | Transition | 31.37 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690157002472 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | 2.54 | Männlich IDC | 33.91 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690207102472 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | 2.54 | Transition | 33.91 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690157002672 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | 2.54 | Männlich IDC | 36.45 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 | |
![]() | 690207102672 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 26 | 2.54 | Transition | 36.45 | 250 | 1 | 10 | max. | Tube | 690001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 690157000472 | SPEC |
![]() | 690207100472 | SPEC |
![]() | 690157000672 | SPEC |
![]() | 690207100672 | SPEC |
![]() | 690157000872 | SPEC |
![]() | 690207100872 | SPEC |
![]() | 690157001072 | SPEC |
![]() | 690207101072 | SPEC |
![]() | 690157001272 | SPEC |
![]() | 690207101272 | SPEC |
![]() | 690157001472 | SPEC |
![]() | 690207101472 | SPEC |
![]() | 690157001672 | SPEC |
![]() | 690207101672 | SPEC |
![]() | 690157001872 | SPEC |
![]() | 690207101872 | SPEC |
![]() | 690157002072 | SPEC |
![]() | 690207102072 | SPEC |
![]() | 690157002272 | SPEC |
![]() | 690207102272 | SPEC |
![]() | 690157002472 | SPEC |
![]() | 690207102472 | SPEC |
![]() | 690157002672 | SPEC |
![]() | 690207102672 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | L (mm) | Arbeitsspannung (V (AC)) | IR (A) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: