ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-WTBRastermaß1.50 mm

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Raster
(mm)
GenderTypMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
Stranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)Verpackung ProduktserieDesign KitZubehörWerkzeuge Muster
648002113322SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 1.5 Weiblich Klemmengehäuse Kabel 4.5 BeutelWR-WTB 1.50 mm Female Terminal Housing645001
64800211622SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 1.5 Männlich Vertikal THT 50 PCB 20 max. 4.5 BeutelWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
648102131822SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 1.5 Männlich Horizontal SMT 1 50 PCB 20 max. 6 Tape and ReelWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
679302124022SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 1.5 Männlich Vertikal SMT 1 50 PCB 20 max. 6 Tape and Reel mit KappeWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
648003113322SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 1.5 Weiblich Klemmengehäuse Kabel 6 BeutelWR-WTB 1.50 mm Female Terminal Housing645001
64800311622SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 1.5 Männlich Vertikal THT 50 PCB 20 max. 6 BeutelWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
648103131822SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 1.5 Männlich Horizontal SMT 1 50 PCB 20 max. 7.5 Tape and ReelWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
679303124022SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3 1.5 Männlich Vertikal SMT 1 50 PCB 20 max. 7.5 Tape and Reel mit KappeWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
648004113322SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 1.5 Weiblich Klemmengehäuse Kabel 7.5 BeutelWR-WTB 1.50 mm Female Terminal Housing645001
64800411622SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 1.5 Männlich Vertikal THT 50 PCB 20 max. 7.5 BeutelWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
648104131822SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 1.5 Männlich Horizontal SMT 1 50 PCB 20 max. 9 Tape and ReelWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
679304124022SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4 1.5 Männlich Vertikal SMT 1 50 PCB 20 max. 9 Tape and Reel mit KappeWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
648005113322SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 1.5 Weiblich Klemmengehäuse Kabel 9 BeutelWR-WTB 1.50 mm Female Terminal Housing645001
64800511622SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 1.5 Männlich Vertikal THT 50 PCB 20 max. 9 BeutelWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
648105131822SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 1.5 Männlich Horizontal SMT 1 50 PCB 20 max. 10.5 Tape and ReelWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
679305124022SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 1.5 Männlich Vertikal SMT 1 50 PCB 20 max. 10.5 Tape and Reel mit KappeWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
648006113322SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 1.5 Weiblich Klemmengehäuse Kabel 10.5 BeutelWR-WTB 1.50 mm Female Terminal Housing645001
64800611622SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 1.5 Männlich Vertikal THT 50 PCB 20 max. 10.5 BeutelWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
648106131822SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 1.5 Männlich Horizontal SMT 1 50 PCB 20 max. 12 Tape and ReelWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
679306124022SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 1.5 Männlich Vertikal SMT 1 50 PCB 20 max. 12 Tape and Reel mit KappeWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
648007113322SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 1.5 Weiblich Klemmengehäuse Kabel 12 BeutelWR-WTB 1.50 mm Female Terminal Housing645001
64800711622SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 1.5 Männlich Vertikal THT 50 PCB 20 max. 12 BeutelWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
648107131822SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 1.5 Männlich Horizontal SMT 1 50 PCB 20 max. 13.5 Tape and ReelWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
679307124022SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 1.5 Männlich Vertikal SMT 1 50 PCB 20 max. 13.5 Tape and Reel mit KappeWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
648008113322SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 1.5 Weiblich Klemmengehäuse Kabel 13.5 BeutelWR-WTB 1.50 mm Female Terminal Housing645001
64800811622SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 1.5 Männlich Vertikal THT 50 PCB 20 max. 13.5 BeutelWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
648108131822SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 1.5 Männlich Horizontal SMT 1 50 PCB 20 max. 15 Tape and ReelWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
679308124022SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 1.5 Männlich Vertikal SMT 1 50 PCB 20 max. 15 Tape and Reel mit KappeWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
648009113322SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9 1.5 Weiblich Klemmengehäuse Kabel 15 BeutelWR-WTB 1.50 mm Female Terminal Housing645001
64800911622SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9 1.5 Männlich Vertikal THT 50 PCB 20 max. 15 BeutelWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
648109131822SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9 1.5 Männlich Horizontal SMT 1 50 PCB 20 max. 16.5 Tape and ReelWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
679309124022SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9 1.5 Männlich Vertikal SMT 1 50 PCB 20 max. 16.5 Tape and Reel mit KappeWR-WTB 1.50 mm Male Header645001
648010113322SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 1.5 Weiblich Klemmengehäuse Kabel 16.5 BeutelWR-WTB 1.50 mm Female Terminal Housing612690
645001
64801011622SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 1.5 Männlich Vertikal THT 50 PCB 20 max. 16.5 BeutelWR-WTB 1.50 mm Male Header612690
645001
648110131822SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 1.5 Männlich Horizontal SMT 1 50 PCB 20 max. 18 Tape and ReelWR-WTB 1.50 mm Male Header612690
645001
679310124022SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 1.5 Männlich Vertikal SMT 1 50 PCB 20 max. 18 Tape and Reel mit KappeWR-WTB 1.50 mm Male Header612690
645001
600648230220SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Werkzeug Crimpwerkzeug 30 to 28 (AWG)WR-WTB Manual Crimping ToolWR-WTB 2.00 mm Female Dual Row Crimp Contact
WR-WTB 1.50 mm Female Crimp Contact
600002SPEC
1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Werkzeug Abisolationszange KabelWR-WTB Manual Insulation Stripper
64800113722SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 Weiblich Crimpkontakt 1 50 Kabel 20 max. 30 to 28 (AWG) 0.0509 to 0.0810 (mm²) große RolleWR-WTB 1.50 mm Female Crimp Contact600648230220
64810113722SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 Weiblich Crimpkontakt 1 50 Kabel 20 max. 30 to 28 (AWG) 0.0509 to 0.0810 (mm²) kleine RolleWR-WTB 1.50 mm Female Crimp Contact600648230220
64800113722DECSPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 Weiblich Crimpkontakt 1 50 Kabel 20 max. 30 to 28 (AWG) 0.0509 to 0.0810 (mm²) BeutelWR-WTB 1.50 mm Female Crimp Contact612690
645001
600648230220
648100130115SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 Weiblich Vorgecrimptes Kabel Kabel 150 30 (AWG) BeutelWR-WTB 1.50 mm Pre-Crimped Wire
648148128130SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.5 Weiblich Vorgecrimptes Kabel Kabel 300 28 (AWG) BeutelWR-WTB 1.50 mm Pre-Crimped Wire
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
Raster
(mm)
GenderTypMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
Stranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)Verpackung ProduktserieDesign KitZubehörWerkzeuge Muster