- WS-ENTV Mechanical Incremental Encoder Switch 11.7x13.75mm Metal Shaft with bushingIR 10 mA |VR 5 V (DC) |Encoder Elektrische Lebensdauer 15000 Cycles |Schalter Elektrische Lebensdauer 20000 Cycles
- WS-ENTV Mechanical Incremental Encoder Switch 11.7x12.00mm Metal Shaft with Plain bushingIR 10 mA |VR 5 V (DC) |Encoder Elektrische Lebensdauer 15000 Cycles |Schalter Elektrische Lebensdauer 20000 Cycles
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Resolution (Value) (Pulse/360°) | Detent (Positions) | Encoder Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Schalter Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Produktserie | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 482009514001 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 16 | 15000 | 20000 | WS-ENTV Mechanical Incremental Encoder Switch 11.7x13.75mm Metal Shaft with bushing | |
![]() | 482016514001 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | 30 | 15000 | 20000 | WS-ENTV Mechanical Incremental Encoder Switch 11.7x13.75mm Metal Shaft with bushing | |
![]() | 482016564002 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 | 30 | 15000 | 20000 | WS-ENTV Mechanical Incremental Encoder Switch 11.7x12.00mm Metal Shaft with Plain bushing | |
![]() | 482020514001 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | 20 | 15000 | 20000 | WS-ENTV Mechanical Incremental Encoder Switch 11.7x13.75mm Metal Shaft with bushing |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 482009514001 | SPEC |
![]() | 482016514001 | SPEC |
![]() | 482016564002 | SPEC |
![]() | 482020514001 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Resolution (Value) (Pulse/360°) | Detent (Positions) | Encoder Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Schalter Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Produktserie | Muster |
---|