ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichFunkmoduleProduktgruppeFunkmoduleProduktfamilieProprietär & WirepasProduktunterfamilieWirepas

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual Downloads StatusDescriptionFrequenzbereich
(MHz)
dLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
ANTConnL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
ProduktserieFunkmodulAntenneUSB Funk-StickEvaluation Kit Angebot
2611019021011
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. EV-Kit Thetis-IThetis-I & EV-Kits2611011021010
2611109021011
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Mini EV-Board Thetis-IThetis-I & EV-Kits2611011021010
2611097021021
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Sensor Node Thetis-IThetis-I & EV-Kits2611011021010
2611011021010SPEC
PDF5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Thetis-I 2402 - 2480 400 4 -90 6 1.8 3.6 1000 RF pad and internal antennaThetis-I & EV-KitsHimalia
2611086021011
2611019021011
2611086021011SPEC
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Thetis-I USB Funk-Stick 2402 - 2480 315 1000 Interne Antenne 68 24 12Thetis-I & EV-Kits2611011021010
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
2611019021011
2611109021011
2611097021021
2611011021010SPEC
2611086021011SPEC
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual Downloads StatusDescriptionFrequenzbereich
(MHz)
dLoS
(m)
PTx, e.r.p.
(dBm)
Rxsens, e.r.p.
(dBm)
PTx, 50 Ω
(dBm)
VDD min.
(V)
VDD max.
(V)
Rb max.
(kbps)
ANTConnL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
ProduktserieFunkmodulAntenneUSB Funk-StickEvaluation Kit Angebot