ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWR-DC Power Jacks

WR-DC Power Jacks

WR-DC Power Jacks
Bauform MaßeMontageart
THT THT
SMT SMT

Merkmale

Properties

  • Rated Current: 3 to 5.5 A
  • Working Voltage: 20 to 30 V
  • Operating Temperature: -40°C up to +85°C
  • Ø Center pin : 1.0 to 2.5 mm
  • UL Approval: E323964
  • UL 94-V0

Features

  • Shunt terminal to plug In/plug Out detection
  • High Durability: 5000 Mating cycles

Anwendung

  • Consumer
  • Electronic devices

Artikeldaten

Alle
THT
SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusMittelstift Ø (Value)
(mm)
Plug OD
(mm)
TypIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (DC))
VerpackungDesign Kit Muster
694102303002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1 3.5 Abgewinkelt 2 30 Beutel
694103107102SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.3 3.5 Abgewinkelt 5 18 Tape and Reel612690
694001
694103303002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.3 3.5 Abgewinkelt 2 30 Beutel
694105309102SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.65 4.75 Abgewinkelt 5.5 20 Tape and Reel612690
694001
694106105102SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 5.5 Abgewinkelt 5 24 Tape and Reel694001
694106106102SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 5.5 Abgewinkelt 5 24 Tape and Reel612690
694001
694106301002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 5.5 Abgewinkelt 5 30 Beutel612690
694001
694106402002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2 5.5 Vertikal 3 30 Beutel612690
694001
694108105102SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.5 5.5 Abgewinkelt 5 24 Tape and Reel694001
694108106102SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.5 5.5 Abgewinkelt 5 24 Tape and Reel694001
694108301002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.5 5.5 Abgewinkelt 5 30 Beutel612690
694001
694108402002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 2.5 5.5 Vertikal 3 30 Beutel694001
Artikel Nr. Daten­blatt
694102303002SPEC
694103107102SPEC
694103303002SPEC
694105309102SPEC
694106105102SPEC
694106106102SPEC
694106301002SPEC
694106402002SPEC
694108105102SPEC
694108106102SPEC
694108301002SPEC
694108402002SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusMittelstift Ø (Value)
(mm)
Plug OD
(mm)
TypIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (DC))
VerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: