Bauform | Maße | Montageart | |
---|---|---|---|
HDMI | SMT | ||
Micro HDMI | SMT | ||
Mini HDMI | SMT |
Anwendung
- Industrial Imaging
- Home Theaters / Gaming
- Consumer Electronics
Artikeldaten
Alle
HDMI
Micro HDMI
Mini HDMI
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Anwendung | Pins (pcs) | Gender | Typ | Option | Montageart | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 685119135725 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | HDMI | 19 | Buchse | Horizontal | Mit M3 Schraubflansch | SMT | -25 °C up to +85 °C | 40 | 614001 | |
![]() | 685119134923 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | HDMI | 19 | Receptacle | Horizontal | – | SMT | -25 °C up to +85 °C | 40 | 612690 614001 | |
![]() | 685119248123 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Micro HDMI | 19 | Receptacle | Horizontal | – | SMT | -25 °C up to +85 °C | 40 | 612690 614001 | |
![]() | 685119248223 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Micro HDMI | 19 | Receptacle | Horizontal | Hybrid Mount | SMT | -25 °C up to +85 °C | 40 | 614001 | |
![]() | 685119136923 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Mini HDMI | 19 | Receptacle | Horizontal | – | SMT | -25 °C up to +85 °C | 40 | 612690 614001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 685119135725 | SPEC |
![]() | 685119134923 | SPEC |
![]() | 685119248123 | SPEC |
![]() | 685119248223 | SPEC |
![]() | 685119136923 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Anwendung | Pins (pcs) | Gender | Typ | Option | Montageart | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Design Kit | Muster |
---|
Werkzeuge
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: