ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-USB ConnectorsProduktserieWR-USB Mini/Micro Connectors

WR-USB Mini/Micro Connectors

WR-USB Mini/Micro Connectors
Bauform MaßeMontageart
Mini USB 2.0 -
Micro USB 2.0 -
Micro USB 3.0 SMT

Merkmale

  • Mini and Micro form factors, ideal for space-constrained designs
  • Pin configuration: 5 pins for USB 2.0 / 10 pins for USB 3.x
  • Designed for high cycle durability
  • UL, TID listing for USB standards

Anwendung

  • Mobile and handheld devices
  • Wearables and portable accessories
  • Embedded systems and IoT modules

Artikeldaten

Alle
Mini USB 2.0
Micro USB 2.0
Micro USB 3.0
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungDesign KitFilter Bag Muster
614105150621SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Micro USB 2.0 Type AB Vertikal Receptacle 5 THT 1.8 30 Tape and Reel612690
614001
614105150721SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Micro USB 2.0 Type B Vertikal Receptacle 5 THT 1.8 30 Tape and Reel614001
629105150521SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Micro USB 2.0 Type B Horizontal Receptacle 5 SMT 3 30 Tape and Reel612690
614001
692622420101SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Micro USB 3.0 Type B Vertikal Receptacle 10 SMT 30 Tape and Reel with Cap612690
614001
829993BAG
629105136821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Micro USB 2.0 Type B Horizontal Receptacle 5 SMT 1 30 Tape and Reel614001
629105150921SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Micro USB 2.0 Type AB Horizontal Receptacle 5 SMT 30 Tape and Reel614001
692622030100SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Micro USB 3.0 Type B Horizontal Receptacle 10 SMT 1.8 30 Tape and Reel614001
651005136421SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Mini USB 2.0 Type B Vertikal Buchse 5 THT 1 30 Tray614001
65100516121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Mini USB 2.0 Type B Horizontal Buchse 5 SMT 30 Tape and Reel & Mylar614001
651305142821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Mini USB 2.0 Type AB Horizontal Buchse 5 SMT 30 Tape and Reel612690
614001
Artikel Nr. Daten­blatt
614105150621SPEC
614105150721SPEC
629105150521SPEC
692622420101SPEC
629105136821SPEC
629105150921SPEC
692622030100SPEC
651005136421SPEC
65100516121SPEC
651305142821SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungDesign KitFilter Bag Muster

Wellenlöten

Wellenlöten

Wellenlöten ist das Verfahren zum Löten von Bauteilen mit Durchgangslöchern auf einer Leiterplatte, bei dem die freiliegenden Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile über eine Welle aus geschmolzenem Zinnlot geführt werden. Die Lötwelle fließt unter die Leiterplatte und bringt durch Kapillarwirkung Lot auf die Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile auf. Es wird hauptsächlich zum Löten von Durchgangslochsteckern auf Leiterplatten verwendet.

Diese beiden empfohlenen Wellenlötprofile dienen nur zu Informationszwecken. Bitte berücksichtigen Sie bei der Wahl Ihrer Lötparameter bzw. eines geeigneten Lötprofils das Kunststoffmaterial, die Leiterplatteneigenschaften, die Steckverbinderbereiche und andere technische Eigenschaften.

campaign-banner-wave-soldering-profile

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: