Merkmale
- Frequenzbereich: Von 1 MHz bis zu 100 MHz
- Betriebstemperatur: -55 °C bis zu 150 °C
- Material: NiZn
- AEC-Q200 qualifiziert
- Automotive approved
Anwendung
- On-Board Charger
- Batterie-Management-Systeme
- Inverter
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Ø Kabel | Z @ 25 MHz (Ω) | Z @ 100 MHz (Ω) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78201449321 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 31x16 mm | 33 | 55.5 | 9.75 | 49 | 32 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
78201449321 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Ø Kabel | Z @ 25 MHz (Ω) | Z @ 100 MHz (Ω) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Muster |
---|
EMV in der Elektromobilität
Unterdrückung elektromagnetischer Störsignale in E- und Hybrid-Fahrzeugen
EMV in der Elektromobilität
Unterdrückung elektromagnetischer Störsignale in E- und Hybrid-Fahrzeugen
Mit zunehmender Elektrifizierung der Kraftfahrzeuge gehen zwangsläufig auch vermehrt elektromagnetische Störungen einher. Der Einsatz von Kabel-Ferriten kann diese in Elektro- und Hybrid-Fahrzeugen signifikant reduzieren, seien es Störsignale auf Leitungen oder elektromagnetische Feldkopplungseffekte. Induktive Hochleistungsmaterialien in Kabel-Ferriten verbessern das EMV-Verhalten erheblich.
Für ein breites Einsatzfeld mit mittleren und hohen Frequenzen eignen sich Standard-Ferritkabel-Entstörungselemente sowohl in axialer als auch in Ringform. Für höhere Frequenzen enthalten diese einen Magnesium-Anteil. Einen sehr weiten Frequenzbereich decken Kabel-Ferrite mit einem neuen nanokristallinen Material ab.

Applikationsmatrix
Wir bieten Lösungen für den kompletten Frequenzbereich
Applikationsmatrix
Wir bieten Lösungen für den kompletten Frequenzbereich
Würth Elektronik Kabel-Ferrite sind so ausgelegt, dass sie in allen Frequenzbereichen die beste Dämpfung bieten.
Erforderlich für die folgenden Automobilanwendungen:
- Entstörung von Umrichter-verursachten Störimpulsen
- Rauschunterdrückung bei Elektromotoren
- Komfortsteigerung durch Vermeidung von Störgeräuschen, Vibrationen und Rauigkeiten (NVH) im EMV Spektrum des Antriebsstrangs
- Störsignalenunterdrückung bei der Akku-Elektronik

Würth Elektronik hat vier unterschiedliche Serien im Programm, die sämtliche Anforderungen Ihrer Anwendung erfüllen
Kabel-Ferrite zur umfassenden Entstörung

Kabel-Ferrite für das mittlere und obere Frequenzspektrum
Die WE-AEFA Ringkerne sind Kabel-Ferrit-Entstörelemente in axialer Form, die speziell für viele Anwendungsbereiche entwickelt wurden. Das spezielle Spektrum der Unterdrückung ist für mittlere und hohe Störfrequenzen geeignet. Auch in größeren Ausführungen erhältlich.

Kabel-Ferrite für das obere Frequenzspektrum
Die WE-TEFA Ringkerne sind EMV-Kabel-Ferrite mit einer Komponente von Mg. Sie eignen sich mit ihrer Impedanz für höhere Frequenzen als der Standard-Typ.

Kabel-Ferrite fur das untere und mittlere Frequenzspektrum
Die WE-TEMA Ringkerne sind speziell für den Mittelfrequenzbereich entwickelte EMV-Kabel-Ferrite mit sehr hoher Impedanz.

Kabel-Ferrite fur ein breites Frequenzspektrum
Die WE-AENA Ringkerne sind EMV-Kabel-Ferrite mit neuester NC-Kernmaterialtechnologie zur Rauschunterdrückung über einen sehrweiten Frequenzbereich. Erhältlich sind sie in vielen verschiedenen Standardgrößen.