ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieToolsProduktserieIDC Press & Tools

IDC Press & Tools ERWEITERT

IDC Press & Tools

Merkmale

  • Die Zahnstangenpresse zur Verarbeitung von IDC Steckverbindern ist ideal für die Prototypen und Kleinserien-Produktion. Durch verschiedene Pressen-Einsätze können unterschiedliche Produktserien verarbeitet werden.Einsätze sind für folgende Baureihen verfügbar:
  • WR-BHD IDC Buchsenleisten und Übergangsverbinder
  • WR-MM IDC Mini Module Buchsen und Übergangsverbinder
  • WR-WST IDC SKEDD
  • WR-DSUB IDC D-Sub Steckverbinder

Artikeldaten

Alle
Base
WR-BHD
WR-DSUB
WR-MM
WR-WTB
REDFIT IDC SKEDD
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusBeschreibungZubehör Muster
600600282801SPEC
PDF2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Basis Platte für IDC Handhebelpresse
600600282800SPEC
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. IDC Zahnstangenpresse
600612282804SPEC
PDF2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Presseneinsatz für WR-BHD 2.54 mmWR-BHD 2.54 mm Cable Side
600612282805SPEC
PDF2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Presseneinsatz für WR-BHD 2.54 mm mit FlanschWR-BHD Box Header
600625282804SPEC
PDF2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Presseneinsatz für WR-BHD 2.00 mmWR-BHD 2.00 mm Cable Side
600618282806SPEC
PDF2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Presseneinsatz für WR-DSUB IDC SteckerWR-DSUB Connectors
600690282802SPEC
PDF2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Presseneinsatz für WR-MM IDC Mini Module SteckerWR-MM Cable side
600690282803SPEC
PDF2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Presseneinsatz für WR-MM IDC Mini Module ÜbergangsverbinderWR-MM Cable side
600627303001SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

PDF2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Presseneinsatz für WR-BHD 1.27 mmWR-BHD 1.27 mm Cable Side
4900010
PDF Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Presseneinsatz für WR-WST SKEDD (ohne Basisplatte zu verwenden)WR-WST REDFIT IDC SKEDD
600661282802SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

PDF2 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. IDC Presseneinsatz für WR-WTB 2.54 mm Intercom/AutocomWR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Discrete Wires AWG 22-24
WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Discrete Wires AWG 28-26
WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Ribbon Flat Cable AWG 22-24
WR-WTB 2.54 mm Female IDC Connector Ribbon Flat Cable AWG 28-26
Artikel Nr. Daten­blatt
600600282801SPEC
600600282800SPEC
600612282804SPEC
600612282805SPEC
600625282804SPEC
600618282806SPEC
600690282802SPEC
600690282803SPEC
600627303001SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

4900010
600661282802SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusBeschreibungZubehör Muster