Bauform | Maße | Montageart | |
---|---|---|---|
Horizontal | THR |
Merkmale
- Shieldingless and Shielded with EMI-Spring option
- Optional LEDs in various sequences
- Vertical and Horizontal orientation
- Stacked and assembled configurations
- Tape & Reel packaging for pick-and-place assembly (Tray for larger stacks)
Properties
- PoE++ Compatible up to 100W (IEEE 802.3bt)
- UL and cULus-Certified
- UL94-V0 reflow-compatible insulator material
- Ethernet Category 3 – Category 5 under conditions
Anwendung
- Networks
- Internet of Things
- Smart Buildings
Artikeldaten
Horizontal
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | xPxC | Tab | EMI | LED | Montageart | Anwendungssystem | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 615108137421R | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Oben | Ja | gelb-grün | THR | CAT 3 | 615001 | |
![]() | 615108150221R | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8P8C | Down | – | – | THR | CAT 3 | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | xPxC | Tab | EMI | LED | Montageart | Anwendungssystem | Design Kit | Muster |
---|
Passend zu
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: