Merkmale
- Rated Current: 5 A
- Working Voltage: 250 V
- Operating Temperature:-40 °C up to +105 °C
- Durability: 25 Mating cycles
- Pitch: 3 mm
Anwendung
- Industrial
- Home Appliances
- Telecommunication
Artikeldaten
Alle
Plug Housing
Receptacle Housing
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Polarität | Gender | Option | Typ | Reihen | PCB/Kabel/Panel | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662002113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 662001 | |
66200221822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
662004113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 662001 | |
66200421822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
662006113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 612690 662001 | |
66200621822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 612690 662001 | |
662008113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 662001 | |
66200821822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
662010113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 662001 | |
66201021822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
662012113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 662001 | |
66201221822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
662014113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 662001 | |
66201421822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 14 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
662016113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 662001 | |
66201621822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 16 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
662018113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 662001 | |
66201821822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 18 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
662020113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 662001 | |
66202021822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 20 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
662022113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 662001 | |
66202221822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 662001 | |
662024113322 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | Weiblich | – | Buchsengehäuse | Dual | Kabel | Beutel | 662001 | |
66202421822 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 24 | Männlich | Mit Montageohren | Steckergehäuse | Dual | Kabel/Panel | Beutel | 662001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
662002113322 | SPEC |
66200221822 | SPEC |
662004113322 | SPEC |
66200421822 | SPEC |
662006113322 | SPEC |
66200621822 | SPEC |
662008113322 | SPEC |
66200821822 | SPEC |
662010113322 | SPEC |
66201021822 | SPEC |
662012113322 | SPEC |
66201221822 | SPEC |
662014113322 | SPEC |
66201421822 | SPEC |
662016113322 | SPEC |
66201621822 | SPEC |
662018113322 | SPEC |
66201821822 | SPEC |
662020113322 | SPEC |
66202021822 | SPEC |
662022113322 | SPEC |
66202221822 | SPEC |
662024113322 | SPEC |
66202421822 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Polarität | Gender | Option | Typ | Reihen | PCB/Kabel/Panel | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: