ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSchalter & TasterProduktfamilieDrehcodierschalterProduktunterfamilieTHT Drehcodierschalter WS-ROTV

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusNumber of Position (Value)CodeSchutzartDampfphasenprozessActuator-Farbe ProduktserieDesign Kit Muster
428527320908SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Real Code IP67 nicht spezifiziert DunkelgrauWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 10x10 mm499001
428527320909SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Complement Code IP67 nicht spezifiziert ElfenbeinWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 10x10 mm499001
428527520908SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Real Code IP67 nicht spezifiziert DunkelgrauWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Cross Type Actuator 10x10 mm499001
428527520909SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Complement Code IP67 nicht spezifiziert ElfenbeinWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Cross Type Actuator 10x10 mm499001
428547320910SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Real Code IP67 nicht spezifiziert RotWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 7x7 mm499001
428547320911SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Complement Code IP67 nicht spezifiziert OrangeWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 7x7 mm499001
428527320910SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Real Code IP67 nicht spezifiziert DunkelgrauWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 10x10 mm499001
428527320911SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Complement Code IP67 nicht spezifiziert ElfenbeinWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 10x10 mm499001
428527520910SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Real Code IP67 nicht spezifiziert DunkelgrauWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Cross Type Actuator 10x10 mm499001
428527520911SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Complement Code IP67 nicht spezifiziert ElfenbeinWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Cross Type Actuator 10x10 mm499001
428527420910SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Real Code IP67 nicht spezifiziert DunkelgrauWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Shaft Type Actuator 10x10 mm
428527420911SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Complement Code IP67 nicht spezifiziert ElfenbeinWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Shaft Type Actuator 10x10 mm
428517310910SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Real-Code IP67 DunkelgrauWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch 4x1 Terminal with Arrow Type Actuator 10x10 mm
428517310911SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Complement Code IP67 ElfenbeinWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch 4x1 Terminal with Arrow Type Actuator 10x10 mm
428517510910SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Real-Code IP67 DunkelgrauWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch 4x1 Terminal with Cross Type Actuator 10x10 mm
428517510911SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 10 Complement Code IP67 ElfenbeinWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch 4x1 Terminal with Cross Type Actuator 10x10 mm
428547320916SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 Real Code IP67 nicht spezifiziert GrauWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 7x7 mm499001
428547320917SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 Complement Code IP67 nicht spezifiziert ElfenbeinWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 7x7 mm499001
428527320916SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 Real Code IP67 nicht spezifiziert DunkelgrauWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 10x10 mm499001
428527320917SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 Complement Code IP67 nicht spezifiziert ElfenbeinWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Arrow Type Actuator 10x10 mm499001
428527520916SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 Real Code IP67 nicht spezifiziert DunkelgrauWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Cross Type Actuator 10x10 mm499001
428527520917SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 Complement Code IP67 nicht spezifiziert ElfenbeinWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Cross Type Actuator 10x10 mm499001
428527420916SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 Real Code IP67 nicht spezifiziert DunkelgrauWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Shaft Type Actuator 10x10 mm
428527420917SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 Complement Code IP67 nicht spezifiziert ElfenbeinWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch with Shaft Type Actuator 10x10 mm
428517310916SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 Real-Code IP67 DunkelgrauWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch 4x1 Terminal with Arrow Type Actuator 10x10 mm
428517310917SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 Complement Code IP67 ElfenbeinWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch 4x1 Terminal with Arrow Type Actuator 10x10 mm
428517510916SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 Real-Code IP67 DunkelgrauWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch 4x1 Terminal with Cross Type Actuator 10x10 mm
428517510917SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 16 Complement Code IP67 ElfenbeinWS-ROTV THT IP67 Rotary Switch 4x1 Terminal with Cross Type Actuator 10x10 mm
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusNumber of Position (Value)CodeSchutzartDampfphasenprozessActuator-Farbe ProduktserieDesign Kit Muster