ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-USB ConnectorsProduktserieWR-USB Standard Connectors

WR-USB Standard Connectors

WR-USB Standard Connectors
Bauform MaßeMontageart
USB 2.0 -
USB 3.0 -
USB 3.1 THR

Merkmale

  • Widely used Type-A and Type-B connectors, available in different orientation
  • Various mount types: SMT, THT, THR
  • Pin configuration: 4 pins for USB 2.0 / 9 pins for USB 3.x
  • Durable and backward compatible with older USB versions
  • UL, TID listing for USB standards

Anwendung

  • Office and desktop computing systems
  • Industrial control and automation equipment
  • Consumer electronics and peripherals
  • Audio-visual and broadcast systems

Artikeldaten

Alle
USB 2.0
USB 3.0
USB 3.1
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungDesign KitFilter StickFilter Bag Muster
61400413321SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 2.0 Type B Vertikal Receptacle 4 THT 30 Tray614001
614004135023SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 2.0 Type A Vertikal Receptacle 4 THT 1.5 30 Tray612690
614001
614008235023SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 2.0 Type A Stacked Vertical Receptacle 8 THT 1.5 30 Tray612690
614001
614104150121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 2.0 Type A Horizontal - Short Type Receptacle 4 THT 1.5 30 Tape and Reel & Mylar614001
629104151021SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 2.0 Type A Horizontal Buchse 4 SMT 1.5 30 Tape and Reel614001
62910416121SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 2.0 Type B Horizontal Receptacle 4 SMT 1.5 30 Tape and Reel612690
614001
692121130100SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 3.0 Type A Reverse Horizontal Receptacle 9 THR 1.8 30 Tape and Reel612690
614001
692121230100SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 3.0 Type A Horizontal Buchse 9 THR 1.8 30 Tape and Reel614001
692121330100SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 3.0 Type A Reverse Horizontal Receptacle 9 THR 1.8 30 Tape and Reel614001
692121430000SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 3.0 Type A Vertikal Receptacle 9 THT 30 Tray614001
692141030100SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 3.0 Type A Stacked Horizontal Receptacle 18 THT 1.8 30 Tray614001
632121300001SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 3.1 Type A Horizontal Receptacle 9 THR 5 20 Tray612690
614001
614004184726SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 2.0 Type A Up Right - Short Type Receptacle 4 THT 2 30 Tray612690
614001
614004190021SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 2.0 Type A Horizontal Receptacle 4 THT 3 30 Tray612690
614001
614104190121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 2.0 Type A Horizontal - Short Type Receptacle 4 THT 30 Tape and Reel & Mylar614001
614004185023SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 2.0 Type A Vertical - Short Type Receptacle 4 THT 1.5 30 Tray614001
614004134726SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 2.0 Type A Up Right Receptacle 4 THT 30 Tray614001
61400416021SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 2.0 Type A Horizontal Receptacle 4 THT 1.5 30 Tray614001
61400416121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 2.0 Type B Horizontal Receptacle 4 THT 30 Tray614001
61400826021SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 2.0 Type A Gestapelt horizontal Buchse 8 THT 1.5 30 Tray614001
629004113921SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 2.0 Type A Horizontal Plug 4 SMT 30 Tube612690
614001
829999STICK
829999BAG
62900416021SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 2.0 Type A Horizontal Receptacle 4 SMT 1.5 30 Tray614001
829999STICK
829999BAG
692112030100SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 3.0 Type A Horizontal Plug 9 SMT 30 Tray612690
614001
829993BAG
692121030100SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 3.0 Type A Horizontal Buchse 9 THT 1.8 30 Tape and Reel612690
614001
692122030100SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 3.0 Type A Horizontal Buchse 9 SMT 0.25 30 Tape and Reel614001
829993BAG
692221030100SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 3.0 Type B Horizontal Receptacle 9 THT 1.8 30 Tray614001
629104190121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 2.0 Type A Horizontal - Short Type Receptacle 4 SMT 1.5 30 Tape and Reel & Mylar612690
614001
61410416021RSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 2.0 Type A Horizontal Receptacle 4 THR 1.5 30 Tape and Reel
61410416121RSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 2.0 Type B Horizontal Receptacle 4 THR 1.5 30 Tape and Reel
614104135023RSPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 2.0 Type A Vertikal Receptacle 4 THR 30 Tape and Reel
614108646521SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. USB 2.0 Type A Stacked Horizontal Receptacle 8 THR 30 Tape and Reel
Artikel Nr. Daten­blatt
61400413321SPEC
614004135023SPEC
614008235023SPEC
614104150121SPEC
629104151021SPEC
62910416121SPEC
692121130100SPEC
692121230100SPEC
692121330100SPEC
692121430000SPEC
692141030100SPEC
632121300001SPEC
614004184726SPEC
614004190021SPEC
614104190121SPEC
614004185023SPEC
614004134726SPEC
61400416021SPEC
61400416121SPEC
61400826021SPEC
629004113921SPEC
62900416021SPEC
692112030100SPEC
692121030100SPEC
692122030100SPEC
692221030100SPEC
629104190121SPEC
61410416021RSPEC
61410416121RSPEC
614104135023RSPEC
614108646521SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungDesign KitFilter StickFilter Bag Muster

Wellenlöten

Wellenlöten

Wellenlöten ist das Verfahren zum Löten von Bauteilen mit Durchgangslöchern auf einer Leiterplatte, bei dem die freiliegenden Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile über eine Welle aus geschmolzenem Zinnlot geführt werden. Die Lötwelle fließt unter die Leiterplatte und bringt durch Kapillarwirkung Lot auf die Kontakte der auf der Leiterplatte platzierten Bauteile auf. Es wird hauptsächlich zum Löten von Durchgangslochsteckern auf Leiterplatten verwendet.

Diese beiden empfohlenen Wellenlötprofile dienen nur zu Informationszwecken. Bitte berücksichtigen Sie bei der Wahl Ihrer Lötparameter bzw. eines geeigneten Lötprofils das Kunststoffmaterial, die Leiterplatteneigenschaften, die Steckverbinderbereiche und andere technische Eigenschaften.

campaign-banner-wave-soldering-profile