IC-Hersteller Macnica

IC-Hersteller (104)

Macnica VIPA | Demoboard VIPA Baseboard

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionB

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
RDC
(Ω)
TypPins
(pcs)
Mittelstift Ø (Value)
(mm)
Plug OD
(mm)
Arbeitsspannung
(V (DC))
VerpackungGenderHaltbarkeitInterface typIR 1
(A)
Raster
(mm)
ReihenPCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessKanälePolaritätVCh max.
(V)
ICh Leak max.
(µA)
VBR min.
(V)
CCh typ.
(pF)
IPeak
(A)
VCh Clamp ESD typ.
(V)
VESD Contact
(kV)
AnwendungDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield TabsL
(µH)
Tol. LTestbedingung LQmin.
(%)
Testbedingung QRDC max.
(Ω)
IR
(mA)
fres
(MHz)
Muster
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 Tape and Reel 1.6 0.7 -40 °C up to +85 °C SMT
782422221SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead 220 330 0.3 Breitband 1 0.5 -55 °C up to +125 °C SMT 400
82400152SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TVS TVS Diode – High Speed Series 0.8 1.6 0.55 2+1 Unidirectional 5 1 6 2 6 10 8 USB 1.0 -2.0 Flow Thru Design -55 °C up to +125 °C SMT
82400274SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TVS TVS Diode – High Speed Series 0.8 2 1 4+1 Unidirectional 5 1 6 1.2 6 12.5 12 Ethernet, USB 1.0 -2.0 Double Port -55 °C up to +85 °C SMT
7499110124SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-RJ45 LAN Übertrager 25.4 13.55 Standard 1000BASE-T kein-PoE 1x1 Up Nein -40 °C up to +85 °C grün-gelb/grün current THT Nein 350 min. 100 kHz / 100 mV @ 8 mA
744765068ASPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-KI Keramik-SMT-Induktivität 1 0.5 -40 °C up to +125 °C SMT 0.0068 ±5% 250 MHz 20 250 MHz 0.083 680 4800
694106301002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-DC Power Jacks Abgewinkelt 2 5.5 30 Beutel 5 000 Steckzyklen 5 50 max. -40 °C up to +85 °C THT 5000
430481035816SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Washable Tact Switch 6x6 mm Tape and Reel 3.5 160 1000000 Schwarz Ja nicht spezifiziert -40 °C up to +85 °C 50
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single Gerade 3 250 Beutel Pin Header 25 Mating cycles 2.54 Single 20 max. 7.62 -40 °C up to +105 °C THT 3000
61900211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-WTB 2.54 mm Male Header Vertikal 2 250 Beutel Männlich 25 Mating cycles 2.54 PCB 20 max. 5.08 -40 °C up to +105 °C THT 3000
629105150921SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors Horizontal 5 30 Tape and Reel Receptacle 10 000 Mating cycles Type AB 30 max. Micro USB 2.0 -40 °C up to +85 °C SMT 1800
693071010811SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-CRD SD Card Connectors Push & Push 8 100 Tape and Reel & Mylar Socket 10 000 Mating cycles 100 max. Micro SD -25 °C up to +85 °C SMT 500
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
RDC
(Ω)
TypPins
(pcs)
Mittelstift Ø (Value)
(mm)
Plug OD
(mm)
Arbeitsspannung
(V (DC))
VerpackungGenderHaltbarkeitInterface typIR 1
(A)
Raster
(mm)
ReihenPCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozessKanälePolaritätVCh max.
(V)
ICh Leak max.
(µA)
VBR min.
(V)
CCh typ.
(pF)
IPeak
(A)
VCh Clamp ESD typ.
(V)
VESD Contact
(kV)
AnwendungDatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield TabsL
(µH)
Tol. LTestbedingung LQmin.
(%)
Testbedingung QRDC max.
(Ω)
IR
(mA)
fres
(MHz)
Muster